(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:71801
ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ1000 カゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,202円
税込単価
1,322円

【特長】・半透明ボトルでどんな角度でも霧がでます・スウィングシリーズ半透明ボト...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1000
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 質量(g):
    122
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm):
    123
  • 高さ(mm):
    270
  • 幅(mm):
    104

(i)ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

Loading...

商品情報を表示

71801の仕様・寸法情報

容量(ml)1000ノズルノズル付き
レッドカラー詳細-
トラスココード126-3261JANコード4977263007182
質量(g)122材質1本体:ポリプロピレン(PP)
材質2容器:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)123
高さ(mm)270幅(mm)104

型番リスト

型番
カラー詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71801

レッド
-
126-3261
4977263007182

1個

1,202( 1,322円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明ボトルでどんな角度でも霧がでます
・スウィングシリーズ半透明ボトルタイプ1000mL
・ポリプロピレン製の半透明ボトルは、薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます
・液を多く使用するときは、1000mLが便利です
【用途】
・ビルの清掃・消毒など

(i)ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ1000の型番71801のページです。
型番71801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ1000

ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ1000

    ファインスプレー

    ファインスプレー

      ダイヤスプレー ロングアルファ

      ダイヤスプレー ロングアルファ

        ダイヤスプレー アルファ

        ダイヤスプレー アルファ

          ダイヤスプレー ツーウェイ

          ダイヤスプレー ツーウェイ

            ハンド式自在スプレー グリーン

            ハンド式自在スプレー グリーン

              エコノミースプレーガン

              エコノミースプレーガン

                ダイヤスプレー  スイング500

                ダイヤスプレー スイング500

                  メーカー フルプラ ミツギロン工業 フルプラ フルプラ フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ
                  通常価格 1,202円 669円 1,996円 1,620円 3,487円 737円 369円 1,028円
                  通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  容量(ml) 1000 - 1000 1000 1001~ - - 500
                  ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き - ノズル付き
                  質量(g) 122 - 194.000 187.000 420.000 - - 102.000
                  材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - 本体:ポリプロピレン(PP)
                  材質2 容器:ポリプロピレン(PP) - 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) ノズル:真鍮(スズコバルトメッキ) - - 容器:PET樹脂

                  ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ1000のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  71802
                  71803
                  71804
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー詳細 トラスココード JANコード

                  1,202円

                  ( 1,322円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  グリーン-126-17194977263107189

                  1,202円

                  ( 1,322円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  その他アイボリー126-17484977263207186

                  1,202円

                  ( 1,322円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ブルー-126-16474977263307183
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー詳細 トラスココード JANコード

                  スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト