(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーグローブ717ポリHD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:717M
イージーグローブ717ポリHD【200個入り】 ツカイステテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

【特長】・薄くて軽やかな感触で、使いやすいです・エコノミータイプなので頻繁に取...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • エンボス加工:
    カタ
  • 厚さ(mm):
    0.01
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    高密度ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    200枚入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

イージーグローブ717ポリHD 製品特長・仕様
商品情報を表示

717M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

717M

M
透明
4547691689429
808-1151
200
200枚入

1パック

200個入り

320( 352円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて軽やかな感触で、使いやすいです
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です
・食品衛生法適合品です
【用途】
・食品加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イージーグローブ717ポリHDの型番717Mのページです。
型番717Mに関する仕様情報を記載しております。

イージーグローブ717ポリHDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
717BM
717BS
717BSS
717S
717SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

353円

( 388円 )

200個入り

1パック あり

5日目

Mブルー4547691689450808-1148200-

353円

( 388円 )

200個入り

1パック あり

5日目

Sブルー4547691689443808-1149180-

353円

( 388円 )

200個入り

1パック あり

5日目

SSブルー4547691689436808-1150160-

320円

( 352円 )

200個入り

1パック あり

5日目

S透明4547691689412808-1152180-

320円

( 352円 )

200個入り

1パック あり

5日目

SS透明4547691689405808-1153160-

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました