(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
365円
税込価格
402円

【特長】・塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:レーヨン、綿(植毛)
  • 厚さ(mm):
    約0.54
  • 全長(cm):
    32

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
ピンク
4907026071747
857-1958
98.000
20.8
7.7

1個

365( 402円 )

5日目

M
バイオレット
4907026071945
857-1960
98.000
20.8
7.9

1個

365( 402円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
・裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
・イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。
・すべり止め付きで、作業性に優れています。
【用途】
・ビル清掃、管理。
・農業・漁業。
・工場内での軽作業。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:レーヨン、綿(植毛)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

    塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

    塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

      塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

      塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

          塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

          塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

            耐油薄手 NO160 全長(cm)30

            耐油薄手 NO160 全長(cm)30

              ビニール手袋 ビニール厚手

              ビニール手袋 ビニール厚手

                塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                  ビニスター耐油パール

                  ビニスター耐油パール

                    塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                    塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                      ビニトップ 厚手タイプ

                      ビニトップ 厚手タイプ

                        塩化ビニール手袋 パールうす手

                        塩化ビニール手袋 パールうす手

                          塩化ビニール手袋 ニュー耐油

                          塩化ビニール手袋 ニュー耐油

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 365円 394円 326円 346円 2,652円 167円 342円 4,841円 116円 665円 392円 123円 1,514円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            材質1 表:塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 - 表:塩化ビニール樹脂 塩化ビニール樹脂 - - - 塩化ビニール樹脂 - - 塩化ビニール樹脂 -
                            材質2 裏:レーヨン、綿(植毛) 裏:レーヨン、綿(植毛) - 裏:レーヨン、綿(植毛) - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約0.54 約0.54 - - 0.25 - - 約1.1 - 約1.31 - - -
                            全長(cm) 32 32 32 32 - - - 26 30 30 - - 26

                            ビニール手袋 トワローブ フルール箱入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました