(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
946円
税込価格
1,041円

【特長】・半透明ボトルでどんな角度でも霧がでます・スウィングシリーズ半透明ボト...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    118
  • 高さ(mm):
    202
  • 幅(mm):
    95

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
-
126-3265
4977263007151

12個

946( 1,041円 )

4日目

グリーン
-
126-1673
4977263107158

1個

946( 1,041円 )

4日目

その他
アイボリー
126-1703
4977263207155

1個

946( 1,041円 )

5日目

ブルー
-
126-1717
4977263307152

1個

946( 1,041円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明ボトルでどんな角度でも霧がでます
・スウィングシリーズ半透明ボトルタイプ500mL
・ポリエチレン製の半透明ボトルは、薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます
【用途】
・ビルの清掃・消毒など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500

ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500

    ダイヤスプレー ピストル型

    ダイヤスプレー ピストル型

      スプレーガン(防錆剤対応)

      スプレーガン(防錆剤対応)

        スプレーガン(泡噴射)

        スプレーガン(泡噴射)

          霧状スプレーボトル(置き型)

          霧状スプレーボトル(置き型)

            ダイヤスプレーヨーデル

            ダイヤスプレーヨーデル

              エコノミースプレーガン

              エコノミースプレーガン

                ダイヤスプレー アルファ

                ダイヤスプレー アルファ

                  ダイヤスプレー ロングアルファ

                  ダイヤスプレー ロングアルファ

                    ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

                    ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

                      メーカー フルプラ フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 フルプラ フルプラ GLORIA
                      通常価格 946円 847円 924円 904円 468円 704円 369円 1,620円 1,996円 2,932円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                      容量(ml) 500 500 500 - - 500 - 1000 1000 1000
                      ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き -
                      質量(g) 100 108.000 - - - - - 187.000 194.000 -
                      材質1 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - - 本体:ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) -
                      材質2 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - - - 容器:ポリエチレン(PE) - 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) -

                      ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました