(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋  714P白N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革手袋 714P白N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,592円
税込単価
1,751円

【特長】・まとめて買える徳用240双組パックです。・良質の牛本革を使用し、柔軟...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4957520532114
  • トラスココード:
    816-6047
  • 質量(g):
    65
  • 材質1:
    牛本革●親指:丸指型

Loading...

製品特長・仕様

牛本革手袋  714P白N 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

714PWN

1個

1,592( 1,751円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・まとめて買える徳用240双組パックです。
・良質の牛本革を使用し、柔軟性に富み摩耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。
・袖無し、親指:丸指型
【用途】
・機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 714P白Nの型番714PWNのページです。
型番714PWNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋  714P白N

牛本革手袋 714P白N

    牛本革手袋 CG714

    牛本革手袋 CG714

      シモン 牛本革手袋 714P黄

      シモン 牛本革手袋 714P黄

        豚本革手袋 PL717

        豚本革手袋 PL717

          牛床革手袋 内縫い 107BH

          牛床革手袋 内縫い 107BH

            トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

            トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

              豚革 クレスト

              豚革 クレスト

                ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                  袖なし革手袋

                  袖なし革手袋

                    豚クレスト 甲メリヤス マジック付

                    豚クレスト 甲メリヤス マジック付

                      #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                      #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                        牛本革手袋 CG710

                        牛本革手袋 CG710

                          牛クレスト スタンダード

                          牛クレスト スタンダード

                            メーカー シモン シモン シモン シモン シモン 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) ミタニ トラスコ中山 川西工業 ミタニ シモン 川西工業
                            通常価格 1,592円 1,094円 1,338円 1,309円 847円 1,139円 1,160円 1,143円 1,748円 793円 1,582円 1,439円 1,232円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            サイズ フリー フリー - - フリー フリー L L - - 3L フリー -
                            JANコード 4957520532114 - - - 4957520513007 - - - - - - 4957520530103 -
                            トラスココード 816-6047 - - - 368-0118 - - - - - - 789-5038 -
                            質量(g) 65 65 - - 185 - - - - - - 90 -
                            材質1 牛本革●親指:丸指型 牛本革●親指:丸指型 - 豚本革 牛床革 - - - - - - 牛本革 -

                            牛本革手袋 714P白Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました