(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 CG714

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革手袋 CG714

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,094円 ~ 1,428円  特別価格 
税込価格
1,203円 ~ 1,571円  特別価格 

【特長】・良質の牛本革を使用し、柔軟性に富み摩耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ち...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    65
  • 材質1:
    牛本革●親指:丸指型

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

牛本革手袋 CG714 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4957520532107
400-8481
22
23
9

10個

1,094( 1,203円 )

1日目

4957520532206
816-6048
-
-
-

10個

1,428円

1,252

( 1,377円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛本革を使用し、柔軟性に富み摩耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。
・袖無し、親指:丸指型
【用途】
・機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 CG714

牛本革手袋 CG714

    牛本革手袋 CG714 CG714 M

    牛本革手袋 CG714 CG714 M

      牛本革手袋  714P白N

      牛本革手袋 714P白N

        牛本革手袋CG715

        牛本革手袋CG715

          シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

          シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

            牛床革手袋 S-107AP

            牛床革手袋 S-107AP

              牛床革手袋 CS717

              牛床革手袋 CS717

                牛床革手袋 107AP

                牛床革手袋 107AP

                  トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)

                  トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)

                    牛本革手袋 CG720

                    牛本革手袋 CG720

                      豚革手袋 S-718W

                      豚革手袋 S-718W

                        シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                        シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                          牛床革手袋_107AK袖11cm

                          牛床革手袋_107AK袖11cm

                            メーカー シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン 東和コーポレーション(トワロン) シモン シモン シモン シモン
                            通常価格 1,094円 1,177円 1,592円 1,824円 6,062円 682円 716円 647円 7,823円 889円 830円 1,872円 1,054円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー - フリー - - - - - フリー フリー - - フリー
                            質量(g) 65 - 65 - - - - - - 90 - - -
                            材質1 牛本革●親指:丸指型 - 牛本革●親指:丸指型 牛本革 - - 牛床革 牛床革 - 牛本革 - - -

                            牛本革手袋 CG714のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました