(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リスキャリー 平台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:90-60L-H
リスキャリー 平台車 リス リスキャリー/ダイ/ヒラダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,257円
税込単価
33,283円

【特長】・リスキャリーの平台車仕様です。・積載板には滑り止めゴムを施しています...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • キャスター径(mm):
    100

(i)ご注意

  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。
  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。

型番

90-60L-H 解除

Loading...

商品情報を表示

90-60L-H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90-60L-H

200
868-6815
4938233512082
12000.0
天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:鉄●車輪:ゴム
183
900
600

1個

30,257( 33,283円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リスキャリーの平台車仕様です。
・積載板には滑り止めゴムを施しています。
【用途】
・オフィスでの運搬・荷物の移動などに最適です。

(i)ご注意

  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。
  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リスキャリー 平台車の型番90-60L-Hのページです。
型番90-60L-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リスキャリー 平台車

リスキャリー 平台車

    樹脂製平台車 グランカート サイレント

    樹脂製平台車 グランカート サイレント

      サンコー ハンドカーSS(平床) 青

      サンコー ハンドカーSS(平床) 青

        静音樹脂小型平台車

        静音樹脂小型平台車

          エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

          エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

            ハンドカーSM 青

            ハンドカーSM 青

              サンキャリー 6090(Φ100)

              サンキャリー 6090(Φ100)

                合板台車 (ループバンパー)

                合板台車 (ループバンパー)

                  木製平台車 ジュピター

                  木製平台車 ジュピター

                    エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

                    エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

                      連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

                      連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

                        樹脂製平台車 グランカート

                        樹脂製平台車 グランカート

                          サカエ連結キャリー

                          サカエ連結キャリー

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 金沢車輛 ワコーパレット 三甲 三甲 ワコーパレット トラスコ中山 ワコーパレット 三甲 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 18,909円 18,932円 20,068円 9,831円 17,966円 34,359円 26,938円 13,792円 13,808円 18,351円 5,400円 10,041円 4,385円
                            通常出荷日 7日目   4日目   8日目   3日目   4日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            キャスター径(mm) 100 - - - - - - - - - - - -

                            リスキャリー 平台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            71-45S-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                            18,909円

                            ( 20,800円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            150868-681249382335120996000.0天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム162710450

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました