(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性木部保護塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:714-1013.2
油性木部保護塗料 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,380円
税込単価
8,118円

【特長】・優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮し、木目を生かした半透明...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約8時間(20℃)、冬期約12時間
  • 材質1:
    合成樹脂(アルキド)
  • 材質2:
    防腐剤
  • 材質3:
    防藻・防カビ剤
  • 材質4:
    防虫剤
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上

型番

714-1013.2 解除

Loading...

商品情報を表示

714-1013.2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

714-1013.2

透明
-
542-9048
4972910345921
4000.0
3.2
16~22.7(1回塗り)

1個

7,380( 8,118円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。
・日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。
【用途】
・ウッドデッキ、ログハウス、パーゴラ、ラティス、羽目板、破風、戸袋等、屋外木部専用。
【材質】
・合成樹脂(アルキド)
・防腐剤
・防藻・防カビ剤
・防虫剤
【セット内容】
・紫外線吸収剤
・有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性木部保護塗料の型番714-1013.2のページです。
型番714-1013.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性木部保護塗料

油性木部保護塗料

    サビ止めサビテクト

    サビ止めサビテクト

      水性塗料 (コンクリートフロア用)

      水性塗料 (コンクリートフロア用)

        外部用ニス

        外部用ニス

          水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

          水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

            水性フレッシュワイド 1.6L

            水性フレッシュワイド 1.6L

              屋根・屋上用防水塗料 D027

              屋根・屋上用防水塗料 D027

                水性ベランダ・屋上床用防水

                水性ベランダ・屋上床用防水

                  油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

                  油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

                    水性フレッシュワイド 3.2L

                    水性フレッシュワイド 3.2L

                      水性シリコン建物用塗料

                      水性シリコン建物用塗料

                        [油性] 錆止め塗料(つや有り)

                        [油性] 錆止め塗料(つや有り)

                          水性ロードライナー(白・黄色)

                          水性ロードライナー(白・黄色)

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ サンデーペイント ニッぺ アサヒペン ニッぺ カンペハピオ ニッぺ ロックペイント エスコ サンデーペイント
                            通常価格 2,790円 1,676円 6,812円 2,755円 1,372円 4,391円 3,814円 14,264円 2,939円 5,726円 1,770円 2,900円 5,682円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 - 水性 - 水性 水性 - - 油性 水性 水性 油性 水性
                            乾燥時間 約8時間(20℃)、冬期約12時間 - 約2時間(20℃)、約4時間(冬) 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - - - - 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - - - -
                            材質1 合成樹脂(アルキド) - 合成樹脂(アクリル) 合成樹脂(ウレタン) - - - - 合成樹脂(ウレタン) - - - -
                            材質2 防腐剤 - - 有機溶剤 - - - - 有機溶剤 - - - -

                            油性木部保護塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            714-1010.7
                            714-1011.6
                            714-1020.7
                            714-1021.6
                            714-1023.2
                            714-1030.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            2,790円

                            ( 3,069円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            透明-542-902149729103457611000.00.73.3~5(1回塗り)

                            5,321円

                            ( 5,853円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            透明-542-903049729103458462000.01.68~11.4(1回塗り)

                            2,790円

                            ( 3,069円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ピニー-542-905649729103457781000.00.73.3~5(1回塗り)

                            5,321円

                            ( 5,853円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ピニー-542-906449729103458532000.01.68~11.4(1回塗り)

                            7,380円

                            ( 8,118円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ピニー-542-907249729103459384000.03.216~22.7(1回塗り)

                            2,790円

                            ( 3,069円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            チーク-542-908149729103457851000.00.73.3~5(1回塗り)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました