(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカール プラストンNO.200

ピカール プラストンNO.200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,484円
税込単価
1,632円

【特長】・バフ用研磨剤(仕上用)です。・樹脂用で仕上がり光沢が大きいです。【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    固形タイプ
  • JANコード:
    4904178711002
  • トラスココード:
    852-9507
  • 製品サイズ:
    163(間口)×60(奥行)×40(高さ)
  • 重量(g):
    450

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71100

1個

1,484( 1,632円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフ用研磨剤(仕上用)です。
・樹脂用で仕上がり光沢が大きいです。
【商品仕様】
・単品サイズ:H40×W163×D60mm
・JANコード:4904178711002
・トラスココード:852-9507
・質量:450g

カタログ

 

Loading...

71100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカール プラストンNO.200の型番71100のページです。
型番71100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカール プラストンNO.200

ピカール プラストンNO.200

    ピカール 黒棒

    ピカール 黒棒

      ピカール 青棒

      ピカール 青棒

        青棒K-1

        青棒K-1

          サイザー46

          サイザー46

            白棒1300

            白棒1300

              ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性) WS-90

              ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(水溶性) WS-90

                革砥用ポリッシュクリーム

                革砥用ポリッシュクリーム

                  メーカー 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 光陽社 光陽社 光陽社 大和化成 エスコ
                  通常価格 1,484円 1,236円 3,184円 3,822円 1,155円 1,290円 7,817円 4,120円
                  通常出荷日 2日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                  商品タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ - - - - -
                  JANコード 4904178711002 4904178720004 4904178740002 - - - - -
                  トラスココード 852-9507 852-9508 852-9509 - - - - -
                  製品サイズ 163(間口)×60(奥行)×40(高さ) 163(間口)×60(奥行)×40(高さ) 130(間口)×53(奥行)×34(高さ) - - - - -
                  重量(g) 450 440 400 - - - - -

                  ピカール プラストンNO.200のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  樹脂製品の磨き
                  評価 5.0満足度:5.02018/05/31
                  白棒が良く使われますが、プラストンは研磨目がつきにくく、より光沢が出る感じで気に入りました。
                  ピカールブランドのバフ用研磨剤は入手難のものが多いのですが、容易に購入出来とても感謝しております。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました