(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円

【特長】・先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。・ガス触媒燃焼方式なので、無炎で...

詳細情報を確認する

  • 適応こて:
    71
  • パーツ名:
    はんだこて先
  • 質量(g):
    8
  • 材質1:
  • 材質2:
    セラミック

(i)ご注意

  • コテ先は消耗品です。

型番

71-01-01 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71-01-01

B型
-
3
4933505710111
823-0672

1個

991( 1,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
・ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。

(i)ご注意

  • コテ先は消耗品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先の型番71-01-01のページです。
型番71-01-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

    ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

    ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

      “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

      “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

            コテライザー こて先ハンディプロ用

            コテライザー こて先ハンディプロ用

              ガス式はんだこて交換コテ先

              ガス式はんだこて交換コテ先

                ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                  コテライザー コードレス半田コテ SK

                  コテライザー コードレス半田コテ SK

                    ハイパワーガス式コードレスはんだこて ポータソルスーパープロ

                    ハイパワーガス式コードレスはんだこて ポータソルスーパープロ

                      はんだこて用コテ先

                      はんだこて用コテ先

                        ガス式はんだこてセット

                        ガス式はんだこてセット

                          即熱はんだこて交換コテ先

                          即熱はんだこて交換コテ先

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) エンジニア goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) ケニス goot(太洋電機産業)
                            通常価格 991円 8,453円 1,713円 941円 270円 941円 1,400円 1,400円 7,625円 7,618円 710円 10,186円 731円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   4日目   1日目~   8日目   1日目  
                            適応こて 71 - - - - 60A - GP-101S - - PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 - TQ-77、TQ-95
                            パーツ名 はんだこて先 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8 - - - - 6 - - - - - - -
                            材質1 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 セラミック - - - - - - - - - - - -

                            ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            71-01-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            991円

                            ( 1,090円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            D型2.4-4933505710128823-0673

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました