(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS スタンダード中量キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-808
OS スタンダード中量キャビネット OS スタンダードチュウリョウキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
185,642円
税込単価
204,206円

【特長】・単式レール機構を採用、シンプルで安全なキャビネットです・奥行がデラッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

7-808 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載量(kg/台)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最大積載量(kg/台)
均等積載量(kg/段)
引出し(段)
オールロック機構
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-808

中量(501~1200)
793
557
881
136-5806
111000.0
800
100
7
付き
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール

1個

185,642( 204,206円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単式レール機構を採用、シンプルで安全なキャビネットです
・奥行がデラックス・ラージ・ワイド・ライト型と同一、耐荷重を考慮した合理的な選定が出来ます
・オールロック機構付きです(全段引出しが同時にロックする機構です)
・ラッチ機構付きです(各引出しが勝手に出てこない施錠タイプです。引手を引き出す際にロックが解除されます)

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS スタンダード中量キャビネットの型番7-808のページです。
型番7-808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS スタンダード中量キャビネット

OS スタンダード中量キャビネット

    スタンダードキャビネット 6型

    スタンダードキャビネット 6型

      OS 引出しボックス

      OS 引出しボックス

        中量キャビネット 7型

        中量キャビネット 7型

          OS コレットボード

          OS コレットボード

            軽量キャビネット LVE型

            軽量キャビネット LVE型

              OS キャビネットパレット(5,6型用)

              OS キャビネットパレット(5,6型用)

                中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                  OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)

                  OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)

                    キャビネットレッグ

                    キャビネットレッグ

                      660×406×489mmツールキャビネット

                      660×406×489mmツールキャビネット

                        ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

                        ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

                          重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

                          重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 大阪製罐 大阪製罐 エスコ トラスコ中山 大阪製罐
                            通常価格 108,997円 101,471円 22,692円 134,186円 14,640円 56,819円 17,332円 267,651円 11,259円 15,857円 42,114円 57,839円 77,608円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  

                            OS スタンダード中量キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-1217
                            7-603
                            7-604
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大積載量
                            (kg/台)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 最大積載量(kg/台) 均等積載量(kg/段) 引出し(段) オールロック機構 材質1

                            175,571円

                            ( 193,128円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            中量(501~1200)7935571281136-5798162000.0120010011付き本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール

                            108,997円

                            ( 119,897円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            中量(501~1200)793557681136-2586700006001003付き本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール

                            121,675円

                            ( 133,843円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            中量(501~1200)793557681136-419977000.06001004付き本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました