(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッカーウスメ液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7100-1.6
ラッカーウスメ液 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,632円
税込単価
1,795円

【特長】・ラッカーエナメルなどラッカーシンナーを使用する塗料の希釈及び用具の洗...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    ラッカーシンナー

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 希釈割合は必要に応じて加減してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。 希釈割合は必要に応じて加減してください。

型番

7100-1.6 解除

Loading...

商品情報を表示

7100-1.6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7100-1.6

4955473713000
851-2175
1700.0

1個

1,632( 1,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッカーエナメルなどラッカーシンナーを使用する塗料の希釈及び用具の洗浄用に
【用途】
・ラッカーシンナーで希釈する塗料にご使用してください。

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 希釈割合は必要に応じて加減してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。 希釈割合は必要に応じて加減してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラッカーウスメ液の型番7100-1.6のページです。
型番7100-1.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッカーウスメ液

ラッカーウスメ液

    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML オレンジ

    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML オレンジ

      カラーアルミスプレー 300mL

      カラーアルミスプレー 300mL

        アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリック

        アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリック

          ウスメ液 (ペイント)

          ウスメ液 (ペイント)

            アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ブラウン

            アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ブラウン

              長時間夜光スプレー

              長時間夜光スプレー

                耐熱塗料 テルモスプレー

                耐熱塗料 テルモスプレー

                  カモフラージュ 340g

                  カモフラージュ 340g

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 赤

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 赤

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ブラウン

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ブラウン

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ゴールド

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ゴールド

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                            メーカー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン ニッぺ カンペハピオ RUSTOLEUM アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 504円 1,057円 1,586円 1,586円 358円 1,056円 5,263円 2,900円 1,245円 1,057円 1,450円 1,166円 894円
                            通常出荷日 4日目   5日目   8日目~   9日目   4日目   9日目   1日目   1日目   7日目   9日目   9日目   9日目   4日目  
                            透明 - - - 透明 - - シルバー - - - - -
                            材質1 ラッカーシンナー - - - 塗料用シンナー - - - - - - - -

                            ラッカーウスメ液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7100-0.25
                            7100-0.4
                            7100-1.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            504円

                            ( 554円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4955473710009851-2172288.000

                            685円

                            ( 754円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4955473711006851-2173417.000

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4955473712003851-21741000.0

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました