(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディグリーススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディグリーススプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円

【特長】・リチウムベースの高級グリーススプレーで、各種機械やベアリング、シャッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    茶褐色
  • 容量(ml):
    300
  • JANコード:
    4960833710001
  • 質量(g):
    305.000
  • トラスココード:
    104-1239
  • 材質1:
    主成分:リチウムグリース、石油系溶剤、LPG

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

710

5個

896( 986円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムベースの高級グリーススプレーで、各種機械やベアリング、シャッターや門扉・蝶番等あらゆる金属部の潤滑防錆に効果を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディグリーススプレーの型番710のページです。
型番710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディグリーススプレー

ハンディグリーススプレー

    二硫化モリブデングリーススプレー

    二硫化モリブデングリーススプレー

      HSシリコーンスプレードライ

      HSシリコーンスプレードライ

        長期潤滑グリス チェーンルブ

        長期潤滑グリス チェーンルブ

          フードグリーススプレー

          フードグリーススプレー

            東レ ペルガンZスプレー 300ML

            東レ ペルガンZスプレー 300ML

              FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

              FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                有機モリブデングリーススプレー

                有機モリブデングリーススプレー

                  MEペースト

                  MEペースト

                    エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

                    エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

                      HSシリコーンスプレー

                      HSシリコーンスプレー

                        FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                        FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                          防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

                          防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット ファインケミカルジャパン エーゼット 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン エーゼット ダイゾーニチモリ エーゼット エーゼット ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 896円 705円 521円 1,623円 1,270円 4,559円 1,619円 1,031円 4,119円 2,021円 574円 1,457円 2,057円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   1日目   4日目   4日目   6日目   4日目   8日目   1日目   4日目   6日目   2日目  
                            種類 スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            耐水性 × - - - × × × × × - × × -
                            耐熱性 × - - - × × × × × - × × -
                            耐食性 × - - - × × × × × - × × -
                            耐アルカリ性 × - - - × × × × × - × × -

                            ハンディグリーススプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ベアリングの潤滑防錆
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            ベアリングの潤滑防錆に使用しました。
                            効果は非常に高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました