(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,453円
税込単価
9,298円

【特長】・コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの...

詳細情報を確認する

  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    ガス式
  • 設定温度範囲(℃):
    450
  • 連続使用時間(分):
    20分
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • こて全長(mm):
    165
  • こて重量(g):
    53
  • JANコード:
    4933505910719
  • トラスココード:
    823-0671
  • 最高温度(℃):
    約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)
  • 付属コテ先:
    71-01-01
  • ガス充填量(ml):
    6
  • 材質1:
  • 材質2:
    ステンレス
  • 材質3:
    アルミ

(i)ご注意

  • コテライザーには専用ガスをご使用ください。専用ガス以外のガスを使うと故障の原因になるだけでなく性能が低下することがあります。
  • コテライザーには専用ガスをご使用ください。専用ガス以外のガスを使うと故障の原因になるだけでなく性能が低下することがあります。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

コードレス電気式/ガス式ガス式
設定温度範囲(℃)450連続使用時間(分)20分
鉛フリーはんだ対応こて全長(mm)165
こて重量(g)53JANコード4933505910719
トラスココード823-0671最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)
付属コテ先71-01-01ガス充填量(ml)6
材質1材質2ステンレス
材質3アルミ - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71

1個

8,453( 9,298円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
【用途】
・電気配線。
・出張修理の半田付け。
・熱収縮チューブの収縮。
・彫金。

(i)ご注意

  • コテライザーには専用ガスをご使用ください。専用ガス以外のガスを使うと故障の原因になるだけでなく性能が低下することがあります。
  • コテライザーには専用ガスをご使用ください。専用ガス以外のガスを使うと故障の原因になるだけでなく性能が低下することがあります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)の型番71のページです。
型番71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

    セラミック半田コテ

    セラミック半田コテ

      N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

      N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

        高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

        高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

          グット 替銅こて先SB型MI-6用

          グット 替銅こて先SB型MI-6用

            コテライザーシリーズ用交換部品

            コテライザーシリーズ用交換部品

              N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

              N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

                セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

                セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

                  グット 替銅こて先SC型MI-6用

                  グット 替銅こて先SC型MI-6用

                    一般電気用はんだこてKS シリーズ

                    一般電気用はんだこてKS シリーズ

                      メーカー コテライザー(宝商) エンジニア 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) エンジニア 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                      通常価格 8,453円 3,401円 18,328円 6,948円 310円 577円 24,116円 2,600円 328円 1,174円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      コードレス - - - - - - - - -
                      電気式/ガス式 ガス式 - - ガス式 - - - 電気式 - 電気式
                      設定温度範囲(℃) 450 - 200~500 580 - - 200~500 - - -
                      連続使用時間(分) 20分 - - 45分 - - - - - -
                      鉛フリーはんだ対応 - - - - - - -

                      ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト