(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト ポリロング フリー 50枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト ポリロング フリー 50枚入【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,744円
税込単価
1,918円

【特長】・内エンボス加工により、すべり止め効果があります。・薄くてポリHDより...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4970520814998
  • トラスココード:
    808-1147
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(PE)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

706F

1パック

50個入り

1,744( 1,918円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内エンボス加工により、すべり止め効果があります。
・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています。
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
・食品衛生法適合品です。
・全長58cm、ゴムバンドでズレを防止します。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:フリー
・厚み:0.025mm
・粉無し
・JANコード:4970520814998
・トラスココード:808-1147
・質量:300g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト ポリロング フリー 50枚入の型番706Fのページです。
型番706Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オカモト ポリロング フリー 50枚入

オカモト ポリロング フリー 50枚入

    トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

    トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

      アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)

      アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)

        メーカー オカモト 東和コーポレーション(トワロン) アゼアス
        通常価格 1,744円 893円 1,322円
        通常出荷日 7日目   1日目   1日目  
        使用用途 使い捨て - -
        サイズ フリー - -
        透明 - -
        JANコード 4970520814998 - -
        トラスココード 808-1147 - -

        オカモト ポリロング フリー 50枚入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました