(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト アームカバー(PE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト アームカバー(PE)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,534円
税込単価
1,687円

【特長】・軽くて、着脱が容易な内エンボスです。・手袋との併用で衛生効果を高めま...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • タイプ:
    腕カバー
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(PE)
  • JANコード:
    4970520815018
  • トラスココード:
    808-1146
  • 質量(g):
    350

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

705F

1個

1,534( 1,687円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、着脱が容易な内エンボスです。
・手袋との併用で衛生効果を高めます。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:透明
・タイプ:腕カバー
・厚み:0.03mm
・粉無し
・JANコード:4970520815018
・トラスココード:808-1146
・質量:350g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト アームカバー(PE)の型番705Fのページです。
型番705Fに関する仕様情報を記載しております。

オカモト アームカバー(PE)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました