(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

耐衝撃タイプの瞬間接着剤!衝撃に強く、ぶつかってもとれにくい接着剤です。【特長...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4549395377596
  • トラスココード:
    780-9247
  • 容量(g):
    5
  • 質量(g):
    32
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート、合成ゴム
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、軟質塩化ビニール、ガラス、食器
  • 接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、軟質塩化ビニール、ガラス、食器

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7056

10

2個

680( 748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐衝撃タイプの瞬間接着剤!衝撃に強く、ぶつかってもとれにくい接着剤です。
【特長】
・キャップの上部を六角形にして、指がひっかかり回しやすく楽に開封ができます
・液だれが少ないので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります
・握りやすく、押しやすい容器で細かい所に接着できます
・独自のキャップ構造で瞬間接着剤の白化現象を抑えます
・チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが簡単です
【用途】
・各種工作、部品金具類

(i)ご注意

  • 接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、軟質塩化ビニール、ガラス、食器
  • 接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、軟質塩化ビニール、ガラス、食器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用の型番7056のページです。
型番7056に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用

    スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用

    スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用

      スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用

      スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用

        ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル

        ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル

          スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途

          スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途

            ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

            ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

              キャピタルノズル

              キャピタルノズル

                瞬間接着剤プライマー TB7797

                瞬間接着剤プライマー TB7797

                  スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                  スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                    硬化促進剤 スプレープライマー

                    硬化促進剤 スプレープライマー

                      高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                      高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                        アロンはがし

                        アロンはがし

                          瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                          瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル アズワン スリーボンド スリーエムジャパン アルテコ アズワン 東亜合成 セメダイン
                            通常価格 680円 410円 410円 1,125円 380円 1,594円 2,340円 3,364円 458円 1,551円 2,436円 400円 2,038円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   2日目   1日目  
                            透明 透明 透明 - 透明 透明 その他 透明 透明 淡黄色 - 透明 透明
                            JANコード 4549395377596 4549395163670 4549395163687 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 780-9247 756-5950 756-5968 - 335-3010 - - - 363-0901 - - - -
                            容量(g) 5 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 32 - 32 - 26 - - - 25 - - - -

                            スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました