(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,337円
税込単価
1,471円

【特長】・使い捨てタイプの不織布ヘアキャップです。【用途】・食品加工【商品仕様...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7045W

20個

1,337( 1,471円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプの不織布ヘアキャップです。
【用途】
・食品加工
【商品仕様】
・不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り
・JANコード:4906554123065
・トラスココード:853-7743
・質量:430g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入りの型番7045Wのページです。
型番7045Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り

川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り

    使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート)

    使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート)

      コンプレッションウェア 職人DARWING-Xβ

      コンプレッションウェア 職人DARWING-Xβ

        ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01

        ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01

          デュポン タイベック製 7000P ヤッケ

          デュポン タイベック製 7000P ヤッケ

            トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

            トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

              ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバー

              ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバー

                メーカー 川西工業 東レ ダイヤ工業 東京硝子器械 アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全
                通常価格 1,337円 947円 24,000円 6,300円 924円 16,623円 41,473円
                通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   5日目   1日目  

                川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入りのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました