(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー スウィング300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:70301
ダイヤスプレー スウィング300 ダイヤスプレー スウィング300

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
569円
税込単価
626円

【特長】・使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。【用途】・家庭園芸...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    ~499
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 詳細容量(ml):
    300
  • 質量(g):
    83
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ペット(PET)
  • 奥行(mm):
    102
  • 高さ(mm):
    172
  • 材質3:
    吸上ホース:シリコンゴム
  • 幅(mm):
    85

(i)ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

Loading...

 
カタログを表示

70301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー詳細
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70301

70301

レッド
-
126-1702
4977263007038
10

5個

569( 626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
【用途】
・家庭園芸・消毒など。
・アイロンかけ
・衣類のシワのばし

(i)ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー スウィング300の型番70301のページです。
型番70301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー スウィング300

ダイヤスプレー スウィング300

    ダイヤスプレー ピストル型

    ダイヤスプレー ピストル型

      スプレーガン(泡噴射)

      スプレーガン(泡噴射)

        スプレーガン(防錆剤対応)

        スプレーガン(防錆剤対応)

          霧状スプレーボトル(置き型)

          霧状スプレーボトル(置き型)

            ダイヤスプレーヨーデル

            ダイヤスプレーヨーデル

              TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

              TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

                TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                  ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

                  ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

                    ダイヤスプレー ロングアルファ

                    ダイヤスプレー ロングアルファ

                      メーカー フルプラ フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 GLORIA フルプラ
                      通常価格 569円 847円 904円 924円 468円 704円 680円 990円 2,932円 1,547円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      容量(ml) ~499 500 - 500 - 500 - - 1000 1000
                      ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - - - ノズル付き
                      詳細容量(ml) 300 - - - - - - - - -
                      質量(g) 83 108.000 - - - - - - - 194.000
                      材質1 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - - 本体:ポリプロピレン(PP) - - - 本体:ポリプロピレン(PP)

                      ダイヤスプレー スウィング300のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      木酢液
                      評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                      工場にイタチが出没して困っており、
                      希釈木酢液噴霧用に用いました。
                      シリコンで出来たホースで最後まで噴霧出来ます。
                      吸い口にはメッシュがあり、異物吸入にも一定の効果がありそうです。
                      霧はとても細かく、正に「霧」です。
                      均一に噴霧できます。
                      各部の作りも流石という感じです。
                      選んで良かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      70302
                      70303
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?カラー詳細 トラスココード JANコード

                      758円

                      ( 834円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      10グリーン-126-32694977263107035

                      569円

                      ( 626円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      10その他アイボリー126-17264977263207032

                      スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました