(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン 55B・75Bフタ

オリコン 55B・75Bフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,490円
税込単価
2,739円

【特長】・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    1-100
  • 外形寸法(mm)奥行:
    446
  • 外形寸法(mm)高さ:
    17
  • 外形寸法(mm)間口:
    657

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

702900BL00-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

702900BL00-B

4983049453517
216-2099
800.000
ポリプロピレン(PP)

1個

2,490( 2,739円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

702900BL00-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 55B・75Bフタの型番702900BL00-Bのページです。
型番702900BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 55B・75Bフタ

オリコン 55B・75Bフタ

    オリコン 95B

    オリコン 95B

      オリコン 463B

      オリコン 463B

        オリコン 28B

        オリコン 28B

          オリコン 75BーC

          オリコン 75BーC

            オリコン 95B(2)

            オリコン 95B(2)

              オリコン 135B/フタ

              オリコン 135B/フタ

                オリコン 55B(2)

                オリコン 55B(2)

                  オリコン 50B

                  オリコン 50B

                    オリコン 50B(2)

                    オリコン 50B(2)

                      オリコン 38B

                      オリコン 38B

                        オリコン 55 75用フタ 黄

                        オリコン 55 75用フタ 黄

                          オリコン 95BーS

                          オリコン 95BーS

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,490円 12,488円 13,673円 6,201円 10,567円 12,488円 4,140円 13,480円 8,663円 8,745円 7,640円 2,490円 11,062円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 601-700 601-700 601-700 401-500 601-700 601-700 701- 601-700 501-600 501-600 401-500 601-700 601-700
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 401-450 501- 301-350 401-450 401-450 451-500 401-450 351-400 351-400 301-350 401-450 401-450
                            外形高さ範囲(mm) 1-100 401-500 201-300 201-300 301-400 401-500 - 201-300 301-400 301-400 301-400 1-100 401-500
                            外形寸法(mm)奥行 446 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)高さ 17 - - - - - - - - - - - -

                            オリコン 55B・75Bフタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました