(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:70290000YE
オリコン 55 75用フタ 黄 オリコン 55 75ヨウフタ キ

オリコン 55 75用フタ 黄 70290000YE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,490円
税込単価
2,739円

【特長】・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    1-100

型番

70290000YE 解除

Loading...

70290000YE の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合コンテナ
トラスココード
質量(g)
材質1
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70290000YE

イエロー
-
216-8364
800.000
ポリプロピレン(PP)
-
-

1個

2,490( 2,739円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

70290000YEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 55 75用フタ 黄の型番70290000YEのページです。
型番70290000YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 55 75用フタ 黄

オリコン 55 75用フタ 黄

    オリコン 55B・75Bフタ

    オリコン 55B・75Bフタ

      オリコン 463B

      オリコン 463B

        オリコン 50B(2)

        オリコン 50B(2)

          オリコン 55B(2)

          オリコン 55B(2)

            オリコン L51Bフタ

            オリコン L51Bフタ

              オリコン 30・40・50用中フタ

              オリコン 30・40・50用中フタ

                オリコン 40B(2)

                オリコン 40B(2)

                  オリコン 75BーC

                  オリコン 75BーC

                    オリコン 95B(2)

                    オリコン 95B(2)

                      オリコン 95B

                      オリコン 95B

                        オリコン W95A 緑/灰

                        オリコン W95A 緑/灰

                          オリコン L51B

                          オリコン L51B

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,490円 2,490円 13,673円 8,745円 13,480円 1,790円 1,790円 10,188円 10,567円 12,488円 12,488円 13,559円 8,663円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 601-700 601-700 601-700 501-600 601-700 501-600 501-600 501-600 601-700 601-700 601-700 401-500 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 401-450 501- 351-400 401-450 351-400 301-350 351-400 401-450 401-450 401-450 401-450 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 1-100 1-100 201-300 301-400 201-300 1-100 1-100 201-300 301-400 401-500 401-500 501- 301-400

                            オリコン 55 75用フタ 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-55・75-F-EL-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合コンテナ トラスココード 質量(g) 材質1 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ

                            5,200円

                            ( 5,720円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -SKO-55B-EL-BK、550460BK00(BK)、SK554090216-2139880.000導電性ポリプロピレン(PP)44617

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました