(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン EDデスク ED-E127S-B-HH

ライオン EDデスク ED-E127S-B-HH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,113円 65,676円
税込単価
88,124円 72,244円

【特長】・片袖机 ・B袖 ・天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • JANコード:
    4903331702789
  • 質量(g):
    47000.0
  • トラスココード:
    134-6735

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70278

1個

80,113円

65,676

( 72,244円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片袖机
・B袖
・天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・30mm厚・ラッチ付中央引出し付
・本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様
・付属品:横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個 ◎中央引出し内寸法:W710×D349×H39mm ◎B袖:
・上段(トレー)引出し内寸法/W317×D430×H92mm
・中段(A5)引出し内寸法/W317×D430×H180mm
・下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H302mmダブルサスペンションレール使用
【商品仕様】
・1200×700×700
・ライオン EDデスク ED-E127S-B-HH
・JANコード:4903331702789
・質量:47kg

70278で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン EDデスク ED-E127S-B-HHの型番70278のページです。
型番70278に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン EDデスク ED-E127S-B-HH

ライオン EDデスク ED-E127S-B-HH

    ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

    ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

      ナイキ 平デスク NED127A-AWH

      ナイキ 平デスク NED127A-AWH

        ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

        ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

          組立式 片袖デスク

          組立式 片袖デスク

            ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

            ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

                ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

                ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

                  ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH

                  ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH

                    ライオン EDデスク ED-E147D-AB-HH

                    ライオン EDデスク ED-E147D-AB-HH

                      CZ型片袖デスク

                      CZ型片袖デスク

                        両袖デスク

                        両袖デスク

                          ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

                          ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

                            メーカー ライオン事務器 ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ライオン事務器 イトーキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 80,113円 65,773円 66,151円 64,644円 56,102円 62,925円 72,523円 63,438円 70,800円 116,781円 94,457円 78,730円 62,271円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   11日目   8日目   4日目   4日目  
                            種類 片袖 片袖 片袖 片袖 - 片袖 片袖 片袖 片袖 両袖 - - 片袖
                            JANコード 4903331702789 - - - - - - - - 4903331702741 - - -
                            質量(g) 47000.0 - - - - - - - - 66000.0 - - -
                            トラスココード 134-6735 - - - - - - - - 134-5237 - - -

                            ライオン EDデスク ED-E127S-B-HHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました