(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #360フタ明グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #360フタ明グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,225円
税込単価
2,448円

【特長】・TP36シリーズに被せることができます。【材質】・ポリプロピレン(P...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 外形間口(mm):
    679
  • 外形奥行(mm):
    344
  • 外形高さ(mm):
    24
  • 適合コンテナ:
    202403
  • トラスココード:
    217-7562
  • 質量(g):
    570.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体:
    202403

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #360フタ明グレー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

702405

2個

2,225( 2,448円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TP36シリーズに被せることができます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #360フタ明グレーの型番702405のページです。
型番702405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #360フタ明グレー

サンボックス #360フタ明グレー

    サンボックス #340フタ明グレー

    サンボックス #340フタ明グレー

      テンバコ 78

      テンバコ 78

        テンバコ 50

        テンバコ 50

          サンボックス #27

          サンボックス #27

            テンバコ 60

            テンバコ 60

              テンバコ A2フタ

              テンバコ A2フタ

                テンバコ 76

                テンバコ 76

                  テンバコ 74

                  テンバコ 74

                    サンボックス #6・ #9フタ

                    サンボックス #6・ #9フタ

                      テンバコ FN-2フタ

                      テンバコ FN-2フタ

                        テンバコ 52

                        テンバコ 52

                          テンバコ 54

                          テンバコ 54

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,225円 1,837円 11,773円 6,842円 7,050円 7,002円 2,070円 8,675円 10,600円 1,050円 1,980円 6,972円 6,487円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グレー グレー ブルー ブルー グリーン - ブルー グレー ブルー - - グレー -
                            外形間口(mm) 679 512 700 498 - 655 474 593 - 368 450 646 590
                            外形奥行(mm) 344 345 600 450 - 445 374 455 - 278 288 446 386
                            外形高さ(mm) 24 24 250 308 - 255 40 - - 22 43 208 305
                            適合コンテナ 202403 201251、201851 - - - - - - - - - - -

                            サンボックス #360フタ明グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました