(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,529円
税込単価
3,882円

【特長】・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。・指先だけの加工で手にフィッ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    指先コート
  • ゲージ:
    13
  • 材質:繊維部:
    手袋:ナイロン
  • 材質:樹脂部:
    滑り止め:ポリウレタン
  • 色:
    手袋:グレー、滑り止め:白
  • 内容量:
    1パック(10双)

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

701S

S
4972966005251
808-6769
180
1パック(10双)

1個

3,529( 3,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
・指先だけの加工で手にフィットします。
・カーボン糸を編み込み、静電気の発生を抑えます。
【用途】
・精密作業。

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋の型番701Sのページです。
型番701Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

      グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

      グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

        品質管理用手袋(手のひらコート)

        品質管理用手袋(手のひらコート)

          ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

          ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

            ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

            ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

              品質管理用手袋(指先コート)

              品質管理用手袋(指先コート)

                ユニプール カーボン FT

                ユニプール カーボン FT

                  ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

                  ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

                    メーカー 勝星産業 勝星産業 goot(太洋電機産業) ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX ミドリ安全
                    通常価格 3,529円 2,989円 770円 3,036円 3,416円 3,884円 2,923円 931円 4,507円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                    使用用途 静電気防止 - - 品質管理用 - - 品質管理用 静電気防止 -
                    商品タイプ ポリウレタン - - - - - - その他 -
                    仕様 指先コート - - - - - - 指先コート -
                    ゲージ 13 - - 15 - - 15 - -
                    材質:繊維部 手袋:ナイロン - - - - - - - -

                    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    701L
                    701M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                    3,529円

                    ( 3,882円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    L4972966005275808-6767200-

                    3,529円

                    ( 3,882円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    M4972966005268808-6768190-

                    制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました