(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:70140200BL
オリコン 30 40 50フタ オリコン 30 40 50フタ

オリコン 30 40 50フタ 70140200BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,694円
税込単価
1,863円

【特長】・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    1-100
  • 質量(g):
    490.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

70140200BL 解除

Loading...

70140200BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70140200BL

ブルー
216-2094

1個

1,694( 1,863円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

70140200BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 30 40 50フタの型番70140200BLのページです。
型番70140200BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 30 40 50フタ

オリコン 30 40 50フタ

    657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,-18,-32,-38)

    657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,-18,-32,-38)

      オリコン L51Bフタ

      オリコン L51Bフタ

        オリコン 55B・75Bフタ

        オリコン 55B・75Bフタ

          折りたたみコンテナ CB型 フタ

          折りたたみコンテナ CB型 フタ

            折りたたみコンテナ スケルコン用フタ

            折りたたみコンテナ スケルコン用フタ

              折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

              折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

                オリコン 30・40・50用中フタ

                オリコン 30・40・50用中フタ

                  オリコン 55 75用フタ 黄

                  オリコン 55 75用フタ 黄

                    ふた(EA506AH-31,32,33用)

                    ふた(EA506AH-31,32,33用)

                      折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

                      折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

                        オリコン EP9B 青

                        オリコン EP9B 青

                          積水 折りたたみコンテナ

                          積水 折りたたみコンテナ

                            メーカー 三甲 エスコ 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 三甲 エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 積水テクノ成型
                            通常価格 1,694円 1,670円 1,790円 2,490円 1,207円 763円 2,035円 1,790円 2,490円 1,550円 979円 2,490円 2,780円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   1日目  
                            外形間口範囲(mm) 501-600 - 501-600 601-700 - - 601-700 501-600 601-700 - - 401-500 -
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 - 351-400 401-450 - - 401-450 301-350 401-450 - - 251-300 -
                            外形高さ範囲(mm) 1-100 - 1-100 1-100 - - - 1-100 1-100 - - 1-100 -
                            質量(g) 490.000 - 455.000 - - - - 345.000 - - - 845.000 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) -

                            オリコン 30 40 50フタのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            フタとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/26
                            コンテナを複数段積み重ねた最上部のものにゴミが入らないようにとふたを利用しています.
                            しかしフタにしては少しコストがかかる気がするのでもう少しリーズナブルになるとありがたいです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            70140200YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            1,694円

                            ( 1,863円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            イエロー216-8420

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました