(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,249円
税込単価
1,374円

【特長】・サンペールK#13、K#16専用のフタです。【商品仕様】・外形寸法(...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    177-0501
  • 質量(g):
    280
  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm):
    322×322×28
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

701067 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質プラスチック商品タイプ関連用品
ブルートラスココード177-0501
質量(g)280外形寸法間口×奥行×高さ(mm)322×322×28
材質1ポリプロピレン(PP) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

701067

5個

1,249( 1,374円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンペールK#13、K#16専用のフタです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:322×322×28
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:322×322×28
・質量:280g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青の型番701067のページです。
型番701067に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

    サンコー サンペールK#20Tフタ 白

    サンコー サンペールK#20Tフタ 白

      サンコー サンペールK#15フタ 青

      サンコー サンペールK#15フタ 青

        サンコー サンペールK#70フタ 白

        サンコー サンペールK#70フタ 白

          ステンレス角型容器(ロックタイプ)

          ステンレス角型容器(ロックタイプ)

            サンコー サンペールK#5フタ 白

            サンコー サンペールK#5フタ 白

              サンコー サンペールK#3本体 白

              サンコー サンペールK#3本体 白

                サンペールK#5本体/中トレー 白

                サンペールK#5本体/中トレー 白

                  サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

                  サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

                    てみ(特大・中・小)

                    てみ(特大・中・小)

                      メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 アズワン 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック
                      通常価格 1,249円 1,812円 944円 1,748円 1,900円 638円 944円 463円 427円 1,603円
                      通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                      材質 プラスチック - - - - - プラスチック プラスチック プラスチック -
                      商品タイプ 関連用品 - - - - - 本体 - 関連用品 -
                      ブルー - - - - - ホワイト ホワイト -
                      トラスココード 177-0501 - - - - - 177-0512 - 177-0540 -
                      質量(g) 280 - - - - - 240 - 60 -

                      サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト