(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,360円 3,053円
税込単価
4,796円 3,358円

【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです・ハンドル付きの為、持ち運びが容易...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

401700WHNA01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
商品タイプ
外径 (mm)
詳細容量(L)
質量(g)
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
適合本体
詳細タイプ
有効内寸外径×高さ(mm)
高さ(mm)
詳細材質
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

401700WHNA01

10~19
本体
-
16.8
半透明
716
308×307×309
-
-
Φ260×278
-
ポリプロピレン(PP)
寸法は本体、フタセット時/ハンドル付

5個

4,360円

3,053

( 3,358円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途にお使い頂けるペールです
・ハンドル付きの為、持ち運びが容易です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白の型番401700WHNA01のページです。
型番401700WHNA01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

    サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

    サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

      サンペール#20R 本体/フタ 白

      サンペール#20R 本体/フタ 白

        サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

        サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

          サンペールS#6 本体/フタ 白

          サンペールS#6 本体/フタ 白

            サンコー サンペールK#5フタ 白

            サンコー サンペールK#5フタ 白

              サンペール#1本体/フタ 半透明

              サンペール#1本体/フタ 半透明

                サンコー サンペールK#20Tフタ 白

                サンコー サンペールK#20Tフタ 白

                  サンコー サンペールK#15フタ 青

                  サンコー サンペールK#15フタ 青

                    メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                    通常価格 1,514円 1,954円 1,576円 1,249円 238円 638円 537円 1,812円 944円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                    材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - -

                    サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    701058WHNA00
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量(L) 商品タイプ 外径 
                    (mm)
                    詳細容量
                    (L)
                    質量(g) 外形寸法間口×奥行×高さ
                    (mm)
                    適合本体 詳細タイプ 有効内寸外径×高さ
                    (mm)
                    高さ(mm) 詳細材質 備考

                    1,514円

                    ( 1,665円 )
                    5個 あり

                    8日目

                    -関連用品Φ307-ホワイト(半透明)210-401700、サンペール#16専用フタ-21ポリエチレン(PE)パッキン無

                    ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました