(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,954円
税込単価
2,149円

【特長】・サンペール#20M専用のフタです。【商品仕様】・外形寸法(mm)外径...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    177-0541
  • 質量(g):
    225
  • 外径(mm):
    310
  • 高さ(mm):
    26
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

701053WH00-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

701053WH00-W

5個

1,954( 2,149円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンペール#20M専用のフタです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)外径×高さ:310φ×26
・質量:225g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白の型番701053WH00-Wのページです。
型番701053WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

    サンペール#20R 本体/フタ 白

    サンペール#20R 本体/フタ 白

      サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

      サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

        サンペールS#6 本体/フタ 白

        サンペールS#6 本体/フタ 白

          サンコー サンペールK#5フタ 白

          サンコー サンペールK#5フタ 白

            サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

            サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

              サンコー サンペールK#70フタ 白

              サンコー サンペールK#70フタ 白

                サンペール#1本体/フタ 半透明

                サンペール#1本体/フタ 半透明

                  サンコー サンペールK#20Tフタ 白

                  サンコー サンペールK#20Tフタ 白

                    サンコー サンペールK#15フタ 青

                    サンコー サンペールK#15フタ 青

                      メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                      通常価格 1,954円 1,576円 1,514円 238円 638円 1,249円 1,748円 537円 1,812円 944円
                      通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                      材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - プラスチック - -
                      商品タイプ 関連用品 関連用品 - - - 関連用品 - - - -
                      ホワイト - - ブルー - 半透明 - -
                      トラスココード 177-0541 - - - - 177-0501 - - - -
                      質量(g) 225 305 - - - 280 - - - -

                      サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました