(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーガード#100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7010-16.0
ラバーガード#100 トリョウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,181円
税込単価
13,399円

【特長】・ラバガード#100専用シンナー【用途】・ラバガード#100用専用シン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 他の塗料の希釈には使用しないでください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。 他の塗料の希釈には使用しないでください。

型番

7010-16.0 解除

Loading...

商品情報を表示

7010-16.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
乾燥時間
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7010-16.0

透明
-
-
851-2170
13000.0
専用シンナー

1個

12,181( 13,399円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバガード#100専用シンナー
【用途】
・ラバガード#100用専用シンナー

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 他の塗料の希釈には使用しないでください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。 他の塗料の希釈には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバーガード#100の型番7010-16.0のページです。
型番7010-16.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーガード#100

ラバーガード#100

    ラバーガード#100シンナー

    ラバーガード#100シンナー

      フロアーブライトクリーナー

      フロアーブライトクリーナー

        水性多用途EX 1.6L(ホワイト)

        水性多用途EX 1.6L(ホワイト)

          合成樹脂・万能塗料

          合成樹脂・万能塗料

            アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

            アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

              アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

              アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                フロアーブライトリムーバー

                フロアーブライトリムーバー

                  アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                  アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                    フロアーブライトシーラー

                    フロアーブライトシーラー

                      水性ユカ用ニス

                      水性ユカ用ニス

                        2.0kg[水性]道路線消し用塗料

                        2.0kg[水性]道路線消し用塗料

                          アサヒペン 水性多用途EX 1.6L パステルグリーン

                          アサヒペン 水性多用途EX 1.6L パステルグリーン

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー ABC商会 アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン ABC商会 アサヒペン ABC商会 アサヒペン エスコ アサヒペン
                            通常価格 7,367円 3,797円 39,872円 2,977円 655円 2,711円 2,704円 72,430円 3,056円 49,008円 2,075円 4,236円 2,704円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   5日目   8日目   5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 9日目  

                            ラバーガード#100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9877-15
                            9877-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 乾燥時間 トラスココード 質量(g) 材質1

                            30,335円

                            ( 33,369円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他乳白色30分 重ね塗り10~20分(20℃)851-218215000.0合成ゴム

                            7,367円

                            ( 8,104円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他乳白色30分 重ね塗り10~20分(20℃)851-21833000.0合成ゴム

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました