(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルホルダールーペ 4~20倍率

メタルホルダールーペ 4~20倍率

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,900円 ~ 13,131円  特別価格 
税込価格
2,090円 ~ 14,444円  特別価格 

池田レンズ工業のメタルホルダールーペ4~20倍率です。サイズ違いなど、様々なタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は型番:7010です。型番により仕様が異なります。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
サイズ
レンズサイズ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
付属品
幅(mm)
材質2
材質3
外形寸法(mm)
材質
材質4
用途
仕様
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポケットルーペ
10
17 / Φ17
4963008070108
805-1926
52
ガラス・金属・他
39×20×19(mm)
-
19
20
ケース付き
39
-
-
19
-
-
宝石鑑定に最適なトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
-
1個

1個

10,676( 11,744円 )

4日目

ポケットルーペ
18
17 / Φ17
4963008070115
805-1927
52
-
39×20×25(mm)
-
20
25
ケース付き
39
-
-
-
-
-
高倍率が必要な方にお薦めの18倍。
-
1個

1個

11,911円

11,768

( 12,945円 )

7日目

ポケットルーペ
10
17 / Φ17
4963008070122
805-1928
38
ガラス・アルミ(黒塗装)・他
40×20×19(mm)
-
20
19
皮製ケース付き
40
-
-
-
-
-
宝石鑑定に最適なトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。No.7010の軽量タイプ。
-
1個

1個

13,131円

11,690

( 12,859円 )

1日目

ポケットルーペ
18
Φ17
4963008070139
805-1929
43
-
40×20×24(mm)
-
20
24
皮製ケース付き
40
-
-
40
-
-
ファイブホールドレンズ倍率18倍
-
1個

1個

12,258( 13,484円 )

1日目

ポケットルーペ
10
20.5 / Φ20.5
4963008070153
805-1930
60
-
-
-
26
26
-
38
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

13,036( 14,340円 )

2日目

ポケットルーペ
10
13 / Φ13
4963008070207
805-1931
22
-
40×20×16(mm)
-
20
16
-
40
-
-
-
レンズ材質:ガラスレンズ
-
10倍レンズ。ガラスレンズを使用。宝石鑑定などにお使いいただけます。
-
1個

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ポケットルーペ
10 ~ 20
Φ8 / Φ13 / 13mm・8mm
4963008702030
805-2024
45
-
59×23×16(mm)
13mm(10倍)・8mm(20倍)
23
16
-
59
-
-
-
レンズ材質:ガラスレンズ
-
製図の高倍率の確認、印刷の網点のチェック、宝石鑑定に使用するルーペです。
-
1個

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

ポケットルーペ
16
13 / Φ13
4963008070252
805-1932
29
-
-
-
20
15
-
40
-
-
-
-
-
倍率16倍、10倍以上のルーペが欲しい人に。スリーレンズタイプ
レンズ:スリーレンズタイプ
1個

1個

4,200( 4,620円 )

4日目

スタンドルーペ
10
28 / Φ28
4963008070306
805-1933
109.000
-
アームサイズ:54mm、スタンド台サイズ:直径45mm
-
45
54
-
45
-
-
-
-
-
ダブルレンズ倍率10倍
レンズ:白レンズ(2枚構成)、a・ピントの合う距離:約2センチ
1個

1個

6,743( 7,417円 )

9日目

スタンドルーペ
15
20 / Φ20
4963008070351
805-1934
94
-
アームサイズ:54mm、スタンド台サイズ:直径45mm
-
45
54
-
45
-
-
-
-
-
3枚レンズ倍率15倍
レンズ:白レンズ(3枚構成)、a・ピントの合う距離:約1センチ
1個

1個

7,175( 7,893円 )

7日目

ポケットルーペ
10
20
4963008070504
805-1936
47.000
本体:アルミ、真鍮
-
-
27
16
-
51
レンズ:ガラス
-
-
-
-
-
-
-

1個

3,100( 3,410円 )

2日目

ポケットルーペ
8 / 8倍・15倍 / 15
Φ13 / Φ25 / 25mm・13mm
4963008705031
805-1937
93.000
-
85×36mm(レンズ収納時)
25mm(8倍)&13mm(15倍)
36
17
-
85
-
-
-
-
-
ダブルレンズ25mm倍率8倍/13mm15倍
レンズ:ガラスレンズ
1個

1個

5,011( 5,512円 )

7日目

ポケットルーペ
12
20 / Φ20
4963008070559
805-1938
49
-
-
-
27
16
-
51
-
-
-
-
-
倍率12倍、10倍以上のルーペが欲しい人に。スリーレンズタイプ
レンズ:スリーレンズタイプ
1個

1個

5,000( 5,500円 )

7日目

-
8
25
4963008070603
805-1939
72.000
-
-
-
20
33
-
62
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

4,800( 5,280円 )

2日目

ポケットルーペ
3 / 3倍・4倍・5倍 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
Φ20
4963008070702
805-2025
36
アルミ
-
-
27
16
-
50
真鍮
ガラスレンズ
16
-
ビニール
-
-
-

1個

4,694( 5,163円 )

1日目

ポケットルーペ
10
15 / Φ15
4963008070801
805-1941
34
-
41×22×16(mm)
-
22
16
皮製ケース付き
41
-
-
-
-
-
アクロマートレンズ倍率10倍
-
1個

1個

5,512( 6,063円 )

7日目

ポケットルーペ
20
15 / Φ15
4963008070900
805-1942
35.000
-
41×22×16(mm)
-
22
16
皮製ケース付き
41
-
-
-
-
-
アクロマートレンズ倍率20倍
-
1個

1個

5,030( 5,533円 )

1日目

ポケットルーペ
4
Φ30
4963008078609
805-1877
30
-
51×34×7mm
-
-
-
-
-
-
-
-
レンズ:ガラス
-
倍率4倍、レンズサイズ30mm、ガラスレンズ使用。2枚で見た場合は7倍になります。
-
1個

1個

2,100( 2,310円 )

7日目

-
4,7 / 4、7
-
4963008079606
805-1882
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

2,500( 2,750円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

池田レンズ工業のメタルホルダールーペ4~20倍率です。
サイズ違いなど、様々なタイプがございます。

(i)ご注意

  • 画像は型番:7010です。型番により仕様が異なります。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルホルダールーペ 4~20倍率

メタルホルダールーペ 4~20倍率

    カートン ダイヤモンドルーペゴールド

    カートン ダイヤモンドルーペゴールド

      ナインルーペ

      ナインルーペ

        リッジドボアスコープ用 Cマウントレンズアダプター(f=28mm)

        リッジドボアスコープ用 Cマウントレンズアダプター(f=28mm)

          リッジドボアスコープ用 ライトガイドケーブル(1.8m)

          リッジドボアスコープ用 ライトガイドケーブル(1.8m)

            (EA724CE-11用) 交換用ミラー

            (EA724CE-11用) 交換用ミラー

              DHL-SL ホールライト

              DHL-SL ホールライト

                80x130mm 交換用ミラー

                80x130mm 交換用ミラー

                  交換スケール 35φ #108

                  交換スケール 35φ #108

                    (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

                    (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

                      カートン ジュエルルーペ 20X

                      カートン ジュエルルーペ 20X

                        カップ式ルーペ(10倍)

                        カップ式ルーペ(10倍)

                          メーカー 池田レンズ工業 カートン光学 池田レンズ工業 アズワン アズワン エスコ VICTOR(花園工具) エスコ 東京硝子器械 エスコ カートン光学 ギガ・セレクション
                          通常価格 1,900円 9,102円 977円 65,681円 40,564円 940円 5,000円 4,670円 1,500円 1,070円 8,867円 1,840円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   12日目   12日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                          メタルホルダールーペ 4~20倍率のレビュー

                          評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

                          高評価レビュー

                          試料の拡大観察用
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                          試料の拡大観察用に購入しました。2種類の倍率があり、ルーペの大きさもポケットに入るサイズで、常に持ち歩いており大変重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          試料の拡大観察用
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                          試料の拡大観察用に購入しました。2種類の倍率があり、ルーペの大きさもポケットに入るサイズで、常に持ち歩いており大変重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          基盤を見る
                          評価 2.0満足度:2.02020/08/18
                          見えない事はないですが20倍のほうが小さすぎて見えずらいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました