(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,529円
税込価格
3,882円

【特長】・カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます・ホコリの発生を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    13
  • 材質:繊維部:
    手袋:ナイロン、カーボン繊維
  • 材質:樹脂部:
    すべり止め:ポリウレタン
  • 厚み:
    5
  • 色:
    手袋:グレー、すべり止め:白
  • 内容量:
    1パック(10双)

(i)ご注意

  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4972966005305
808-6764
250
9
8
グレー
23
1パック(10双)

1個

3,529( 3,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4972966005299
808-6765
230
9
8
グリーン
22
1パック(10双)

1個

3,529( 3,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます
・ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
・摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
・高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
・通気性が良く汗蒸れを軽減
【用途】
・精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策 等

(i)ご注意

  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

      ユニプール カーボン FT

      ユニプール カーボン FT

        勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

        勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

          静電気対策手袋 エレクリーン

          静電気対策手袋 エレクリーン

            静電気対策手袋 エレポイント

            静電気対策手袋 エレポイント

              耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

              耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

                ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

                ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

                  グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

                  グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

                    品質管理用手袋(手のひらコート)

                    品質管理用手袋(手のひらコート)

                      ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

                      ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

                        フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入

                        フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入

                          静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ

                          静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 UVEX 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム エンジニア goot(太洋電機産業) ミドリ安全 ミドリ安全 ミスミ ダイヤゴム
                            通常価格 3,529円 2,989円 936円 3,529円 1,154円 936円 4,594円 1,124円 770円 3,036円 3,416円 1,289円 1,563円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 静電気防止 - 静電気防止 静電気防止 - - - 導電性 - 品質管理用 - 作業用 -
                            商品タイプ ポリウレタン - その他 ポリウレタン - - - ポリウレタン - - - ノンコート -
                            仕様 手の平コート - 指先コート 指先コート - - - - - - - - -
                            ゲージ 13 - - 13 - - - - - 15 - 13 -
                            材質:繊維部 手袋:ナイロン、カーボン繊維 - - 手袋:ナイロン - - - - - - - - -

                            勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表面抵抗値を教えてください。
                            A
                            メーカー公称値ではありませんが、表面抵抗値は10の6~10乗Ωとお考えください。

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました