(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペールK#15フタ 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンペールK#15フタ 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
944円
税込単価
1,038円

【特長】・サンペールK#15専用のフタです。【商品仕様】・外形寸法(mm)幅×...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700855

5個

944( 1,038円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンペールK#15専用のフタです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:340×265×28
・サンコー サンペールK#15フタ 青
・質量:270g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#15フタ 青の型番700855のページです。
型番700855に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペールK#15フタ 青

サンコー サンペールK#15フタ 青

    サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

    サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

      サンコー サンペールK#5フタ 白

      サンコー サンペールK#5フタ 白

        サンコー サンペールK#70フタ 白

        サンコー サンペールK#70フタ 白

          サンコー サンペールK#20Tフタ 白

          サンコー サンペールK#20Tフタ 白

            サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

            サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

              サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

              サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

                サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

                サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

                  積水 ペ-ル カサネブタ #35

                  積水 ペ-ル カサネブタ #35

                    メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型
                    通常価格 944円 1,249円 638円 1,748円 1,812円 427円 1,954円 1,514円 1,376円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  

                    サンコー サンペールK#15フタ 青のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました