(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCS 防湿シールドバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:70035
SCS 防湿シールドバッグ【100個入り】 チャックヅケポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,939円
税込単価
3,233円

【特長】・アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 材質1:
    帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

Loading...

商品情報を表示

70035 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70035

0.091
-
-
2200
127
76
100枚

1パック

100個入り

2,939( 3,233円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです
・ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます
・軽量であり、かつ強度にも優れています
【用途】
・防湿性を要求される電子部品の保護

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SCS 防湿シールドバッグの型番70035のページです。
型番70035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCS 防湿シールドバッグ

SCS 防湿シールドバッグ

    SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

    SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

      防湿シールドバッグ

      防湿シールドバッグ

        SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入)

        SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入)

          静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

          静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

            静電気シールドバッグ フラットタイプ

            静電気シールドバッグ フラットタイプ

              クリスタルパック S 17-33

              クリスタルパック S 17-33

                クリスタルパック S B4

                クリスタルパック S B4

                  セイニチ ラミジップ ワイドボックス WBAL-30L

                  セイニチ ラミジップ ワイドボックス WBAL-30L

                    静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm

                    静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm

                      クリスタルパック S 32-53

                      クリスタルパック S 32-53

                        メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN シモジマ シモジマ セイニチ ミスミ シモジマ
                        通常価格 2,939円 19,147円 15,462円 34,555円 6,040円 2,281円 698円 1,049円 10,302円 3,216円 1,804円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   3日目~   4日目   4日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                        商品タイプ 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋 - 特殊ポリ袋 - - - - - チャック付ポリ袋 -
                        材質1 帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム - 帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム 帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム - - - - -
                        内容量 100枚 - - - - - - - - - -

                        SCS 防湿シールドバッグのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        7001012
                        7001020
                        7001218
                        700630
                        70068
                        700812
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        厚み
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 内容量

                        8,670円

                        ( 9,537円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        0.085-826-54601900305254-

                        17,157円

                        ( 18,873円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        8日目

                        0.085-826-54613000508254-

                        16,219円

                        ( 17,841円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        0.091-826-54633200457305-

                        15,453円

                        ( 16,998円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        0.085-826-54672800762152-

                        4,979円

                        ( 5,477円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        0.085--4100203152-

                        7,840円

                        ( 8,624円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        0.0854589540040371366-43412000203305-

                        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました