(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:700-50-2.50-KA4
マシンソー (オールハイス) マシンソー

マシンソー (オールハイス) 700-50-2.50-KA4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,588円 9,131円
税込単価
21,547円 10,044円

【特長】・優れた耐摩耗性のモリブデン系高速度鋼を使用しています。・モリブデン系...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    オールハイス(M2)

(i)ご注意

  • ※ご発注は10枚単位でお願いします。

型番

700-50-2.50-KA4 解除

Loading...

700-50-2.50-KA4 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
山数
穴径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700-50-2.50-KA4

4
φ10.5
7311518112615
813-1800
705.000
700

10個

19,588円

9,131

( 10,044円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐摩耗性のモリブデン系高速度鋼を使用しています。
・モリブデン系高速度鋼で耐摩耗性に優れ、刃は精密加工で強靭です。
【用途】
・丸棒、パイプ、形鋼等ステンレスからアルミ。

(i)ご注意

  • ※ご発注は10枚単位でお願いします。

700-50-2.50-KA4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マシンソー (オールハイス)の型番700-50-2.50-KA4のページです。
型番700-50-2.50-KA4に関する仕様情報を記載しております。

マシンソー (オールハイス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
575-50-2.50-KA6
600-50-2.50-4
650-50-2.50-KA4
650-50-2.50-KA6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 穴径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm)

15,729円

( 17,302円 )
10個 あり

6日目

6φ10.57311518112349813-1796495.000575

14,691円

( 16,160円 )
10個 あり

10日目

4φ12.57311518112417813-1797532.000600

17,956円

( 19,752円 )
10個 あり

15日目

4φ10.57311518112523813-1798610.000650

17,956円

( 19,752円 )
10個 あり

7日目

6φ10.57311518112554813-1799610.000650

マシンソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました