(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンペール#1本体/フタ 半透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンペール#1本体/フタ 半透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
537円
税込単価
591円

【特長】・フタはひねって締めるタイプです・中フタ同士嵌合可能で持ち運びに便利で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

400171WHNA00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
商品タイプ
外径 (mm)
詳細容量(L)
質量(g)
適合本体
詳細タイプ
有効内寸外径×高さ(mm)
オプション
高さ(mm)
詳細材質
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400171WHNA00

~9
本体
Φ125
1.2
105
-
-
Φ110×122
中フタ2型
132
ポリエチレン(PE)
寸法は本体、フタ、中フタセット時

5個

537( 591円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタはひねって締めるタイプです
・中フタ同士嵌合可能で持ち運びに便利です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンペール#1本体/フタ 半透明の型番400171WHNA00のページです。
型番400171WHNA00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンペール#1本体/フタ 半透明

サンペール#1本体/フタ 半透明

    サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

    サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

      サンペール#20R 本体/フタ 白

      サンペール#20R 本体/フタ 白

        サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

        サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

          サンペールS#6 本体/フタ 白

          サンペールS#6 本体/フタ 白

            積水 ペ-ル カサネブタ #35

            積水 ペ-ル カサネブタ #35

              サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

              サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

                ペールフタ #45/#70/#90/#120

                ペールフタ #45/#70/#90/#120

                  サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

                  サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

                    サンコー サンペールK#3本体 白

                    サンコー サンペールK#3本体 白

                      ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

                      ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

                        メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 DICプラスチック
                        通常価格 537円 1,514円 1,576円 1,954円 238円 1,376円 882円 1,365円 1,249円 944円 1,147円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~  
                        材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - プラスチック プラスチック -
                        半透明 - ホワイト - - ブルー ホワイト -

                        サンペール#1本体/フタ 半透明のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました