(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
281円
税込単価
309円

【特長】・コテライザー90オート・70用共通ヒートシュリンクです。【用途】・ホ...

詳細情報を確認する

  • 対応商品:
    オプション
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4933505701553
  • トラスココード:
    849-8278
  • 商品タイプ:
    ヒートシュリンク
  • 質量(g):
    4.000
  • 材質1:
    ステンレス

型番

70-01-55 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70-01-55

1個

281( 309円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザー90オート・70用共通ヒートシュリンクです。
【用途】
・ホットブローチップの先端に取付に。
・熱収縮チューブの収縮に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンクの型番70-01-55のページです。
型番70-01-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンク

“コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンク

    “コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

    “コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

      “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

      “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

        “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

        “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

          コテ先90オート2用エゼクターユニット

          コテ先90オート2用エゼクターユニット

            “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

            “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

              ユニットハンディプロ用エゼクター

              ユニットハンディプロ用エゼクター

                SURE SC-30用ヒーター

                SURE SC-30用ヒーター

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-8X8型】

                    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-8X8型】

                      ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

                      ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

                        グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-17X17型】

                        グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-17X17型】

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) 石崎電機製作所 コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所
                            通常価格 281円 980円 1,050円 1,713円 1,950円 1,610円 950円 550円 8,453円 8,324円 9,537円 8,886円 700円
                            通常出荷日 7日目   5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   4日目   8日目   1日目   19日目   1日目   9日目   8日目  
                            対応商品 オプション オプション - - オプション - オプション プリヒーター - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 単品 - - 単品 - 単品 - - - - - -
                            JANコード 4933505701553 - - - - - 4933505600092 - - - - - -
                            トラスココード 849-8278 - - - - - 849-8263 - - - - - -
                            商品タイプ ヒートシュリンク ホットブローチップ - - エゼクターユニット - エゼクター - - - - - -

                            “コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました