(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
980円 ~ 1,196円
税込価格
1,078円 ~ 1,316円

【特長】・コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 対応商品:
    オプション
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 商品タイプ:
    ホットブローチップ
  • 質量(g):
    6.000
  • 材質1:
    真鍮
  • 材質2:
    セラミック

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4933505701508
849-8273

1個

1,196( 1,316円 )

7日目

4933505701515
849-8274

1個

980( 1,078円 )

9日目

4933505701522
849-8275

1個

1,050( 1,155円 )

5日目

4933505701539
849-8276

1個

980( 1,078円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
【用途】
・熱収縮チューブの収縮などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

    グット 替こて先ホットエアーGP510用

    グット 替こて先ホットエアーGP510用

      グット 替こて先ホットエアーGP501用

      グット 替こて先ホットエアーGP501用

        固定パイプ  B1157

        固定パイプ B1157

          グット 替こて先ホットナイフGP510用

          グット 替こて先ホットナイフGP510用

            袋ナット・保護パイプセット B3730

            袋ナット・保護パイプセット B3730

              保護パイプ組品 B5122

              保護パイプ組品 B5122

                ハンドル H-110-6

                ハンドル H-110-6

                  平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                  平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                    キャップ H-600-1

                    キャップ H-600-1

                      グット 替こて先4.8C型GP510用

                      グット 替こて先4.8C型GP510用

                        スリーブ B5006・B5007・B5008

                        スリーブ B5006・B5007・B5008

                          グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                            メーカー コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 ホーザン 石崎電機製作所 ホーザン goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 980円 1,504円 1,600円 110円 1,600円 280円 880円 330円 2,200円 950円 1,504円 351円 2,500円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   1日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            対応商品 オプション - - - - - - - - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ホットブローチップ - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 真鍮 - - - - - - - - - - - -

                            “コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました