(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

【特長】・コテライザー90オート・70用共通ホットナイフです。【用途】・樹脂製...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    K型
  • 適応こて:
    90A、90B、90C
  • JANコード:
    4933505701164
  • トラスココード:
    849-8272
  • 質量(g):
    6
  • 材質1:
    真鍮
  • 材質2:
    セラミック

(i)ご注意

  • コテ先は消耗品です。

型番

70-01-16 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70-01-16

1個

1,610( 1,771円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザー90オート・70用共通ホットナイフです。
【用途】
・樹脂製ロープなどの切断に。

(i)ご注意

  • コテ先は消耗品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフの型番70-01-16のページです。
型番70-01-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

“コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

    “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

    “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

      ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ

      ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ

        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

            “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

            “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

              グット 替こて先4.8D型GP510用

              グット 替こて先4.8D型GP510用

                グット 替こて先3.2C型GP510用

                グット 替こて先3.2C型GP510用

                  グット 替こて先4.8C型GP510用

                  グット 替こて先4.8C型GP510用

                    ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                    ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                        グット 替こて先3.2C型GP101用

                        グット 替こて先3.2C型GP101用

                          グット 替こて先3.2C型GP501用

                          グット 替こて先3.2C型GP501用

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,610円 1,713円 1,280円 941円 991円 1,050円 1,504円 1,505円 1,504円 270円 57,503円 1,400円 1,504円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目   3日目   7日目   1日目  
                            こて先形状 K型 - K型 - - - D型 BC/C型 BC/C型 - - BC/C型 BC/C型
                            適応こて 90A、90B、90C 82A 91A - 71 90A、90B、90C GP-510 GP-510 GP-510 - - GP-101S GP-501
                            JANコード 4933505701164 - 4933505910535 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 849-8272 - 849-8297 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6 30 10 - 8 6 - - - - - - -

                            “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました