(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,050円 ~ 1,135円
税込価格
1,155円 ~ 1,249円

【特長】・コテライザー90オート・70用共通コテ先です。【用途】・はんだ付けに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コテ先は消耗品です。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
JANコード
トラスココード
商品タイプ
詳細タイプ
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B型
-
1
-
18.5
4933505700112
276-5055
はんだこて用コテ先
先端1mm
セラミック

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

D型
3.3
-
-
18.5
4933505700129
276-5063
はんだこて用コテ先
先端幅3.3mm
セラミック

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

BC/C型
2
-
45
18.5
4933505700136
305-8964
はんだこて用コテ先
先端2mm角度45度
セラミック

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

B型
-
0.5
-
18.5
4933505700150
305-8972
はんだこて用コテ先
先端0.5mm
セラミック

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

BC/C型
2
-
45
17.5
4933505700167
828-0643
-
-
セラミック

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

A型
0.5
-
-
18.5
4933505700174
305-8981
はんだこて用コテ先
先端0.5mm四角型
セラミック

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

J型
-
1
-
18
4933505701102
849-8267
-
-
銅●鉄メッキ
-

1個

1,050( 1,155円 )

7日目

D型
8
-
-
13
4933505701119
276-5195
はんだこて用コテ先
先端幅8mm
セラミック

1個

1,135( 1,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザー90オート・70用共通コテ先です。
【用途】
・はんだ付けに。

(i)ご注意

  • コテ先は消耗品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

“コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

    “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

    “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

      コテ先90オート2用エゼクターユニット

      コテ先90オート2用エゼクターユニット

        “コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

        “コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

          “コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンク

          “コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンク

            はんだこて用コテ先

            はんだこて用コテ先

              “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

              “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

                ユニットハンディプロ用エゼクター

                ユニットハンディプロ用エゼクター

                  “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

                  “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

                    ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                    ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                      コテライザーシリーズ用交換部品

                      コテライザーシリーズ用交換部品

                        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                          SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先

                          SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) エンジニア コテライザー(宝商) 石崎電機製作所
                            通常価格 1,050円 1,713円 1,950円 980円 281円 710円 1,610円 950円 1,713円 1,400円 577円 270円 400円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   7日目   1日目~   9日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            適応こて 90A、90B、90C 82A - - - PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 90A、90B、90C - - GP-101S - - -
                            質量(g) 6 30 - - - - 6 - - - - - -

                            “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました