(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,147円
税込単価
21,062円

【特長】・アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.0914
  • トラスココード:
    826-5462
  • 質量(g):
    3600.0
  • 材質1:
    帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
  • 横(mm):
    254
  • 縦(mm):
    610
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の4乗~10の11乗

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

型番

7001024 解除

Loading...

製品仕様

型番縦(mm)横(mm)厚みトラスココード質量材質
700102425461085μm826-54623.6kg帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7001024

1パック

100個入り

19,147( 21,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
・ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
・軽量であり、かつ強度にも優れています。
【用途】
・防湿性を要求される電子部品の保護。
【商品仕様】
・縦(mm):254
・横(mm):610
・厚み:85μm
・トラスココード:826-5462
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)の型番7001024のページです。
型番7001024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

    SCS 防湿シールドバッグ

    SCS 防湿シールドバッグ

      SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入)

      SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入)

        防湿シールドバッグ

        防湿シールドバッグ

          静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

          静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

            静電気シールドバッグ フラットタイプ

            静電気シールドバッグ フラットタイプ

              セイニチ ラミジップ ワイドボックス WBAL-30L

              セイニチ ラミジップ ワイドボックス WBAL-30L

                クリスタルパック S 17-33

                クリスタルパック S 17-33

                  クリスタルパック S 13-46

                  クリスタルパック S 13-46

                    クリスタルパック S 34-53

                    クリスタルパック S 34-53

                      メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN セイニチ シモジマ シモジマ シモジマ
                      通常価格 19,147円 2,939円 34,555円 15,462円 6,040円 2,281円 10,302円 698円 755円 915円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   3日目~   4日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目  
                      商品タイプ 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋 - - - - - - -
                      厚み(mm) 0.0914 - - - - - - - - -
                      トラスココード 826-5462 - 826-5491 - - - - - - -
                      質量(g) 3600.0 - 16000.0 - - - - - - -
                      材質1 帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム - 帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム - - - -

                      SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました