(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

azuma CH903 アズマジック サビ取り剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

azuma CH903 アズマジック サビ取り剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
838円
税込単価
922円

【特長】・落ちにくいサビを分解して落とす。【用途】・汚れ落とし用洗剤【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

700045600 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700045600

2個

838( 922円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落ちにくいサビを分解して落とす。
【用途】
・汚れ落とし用洗剤
【商品仕様】
・正味量:100ml
・azuma CH903 アズマジック サビ取り剤
・JANコード:4970190622183
・トラスココード:828-3706
・質量:132g
【材質/仕上】
・チオグリコール酸アンモニウム(還元系)・安定剤・pH調整剤・増粘剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

azuma CH903 アズマジック サビ取り剤の型番700045600のページです。
型番700045600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

azuma CH903 アズマジック サビ取り剤

azuma CH903 アズマジック サビ取り剤

    トアレS

    トアレS

      azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤

      azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤

        オーバークリーンS

        オーバークリーンS

          azuma CH853 アズマジック ステンレス用磨き剤

          azuma CH853 アズマジック ステンレス用磨き剤

            azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤

            azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤

              クレポリメイト(保護艶出し剤)

              クレポリメイト(保護艶出し剤)

                クリーナー30

                クリーナー30

                  クリーン99-L

                  クリーン99-L

                    ナノトタル油クリーナー/詰め換え用

                    ナノトタル油クリーナー/詰め換え用

                      アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml

                      アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml

                        Linda アルパス 355ml×24/CS

                        Linda アルパス 355ml×24/CS

                          αエアコンクリーナー

                          αエアコンクリーナー

                            メーカー アズマ工業 横浜油脂工業 アズマ工業 横浜油脂工業 アズマ工業 アズマ工業 呉工業 アズワン アズワン 積水化学工業 アサヒペン 横浜油脂工業 トラスコ中山
                            通常価格 838円 8,703円 882円 9,928円 882円 522円 614円 2,440円 3,030円 1,207円 800円 1,242円 719円
                            通常出荷日 2日目   4日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目  

                            azuma CH903 アズマジック サビ取り剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました