(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 3本指だし手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 3本指だし手

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【特長】・手袋をはめたまま3本(親指、人差し指、中指)の指先が使える薄手指切り...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
  • JANコード:
    4965277007007
  • トラスココード:
    854-8393
  • ゲージ数:
    10
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    5
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール

Loading...

製品特長・仕様

福徳 3本指だし手 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70

1個

329( 362円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋をはめたまま3本(親指、人差し指、中指)の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長めで、指先を使う作業に最適です。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福徳 3本指だし手の型番70のページです。
型番70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 3本指だし手

福徳 3本指だし手

    福徳 Vドットのびのび

    福徳 Vドットのびのび

      福徳 2本指だし手

      福徳 2本指だし手

        福徳 Wドットのびのび

        福徳 Wドットのびのび

          福徳 Cドット

          福徳 Cドット

            福徳 5本指だし手 ショート

            福徳 5本指だし手 ショート

              福徳 Fドットのびのび

              福徳 Fドットのびのび

                すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

                すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

                  福徳 Tドット-LA

                  福徳 Tドット-LA

                    のびのびキャラッテ

                    のびのびキャラッテ

                      福徳 日本一郎5双組

                      福徳 日本一郎5双組

                        福徳 Tドット

                        福徳 Tドット

                          ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                          ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミドリ安全
                            通常価格 329円 320円 232円 311円 248円 329円 371円 279円 166円 252円 864円 190円 1,400円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            サイズ L フリー L フリー L L フリー - フリー フリー L L フリー
                            ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト -
                            JANコード 4965277007007 4965277006802 4965277006000 4965277007809 4965277004006 4965277005003 4965277005805 - 4965277001104 - 4965277054087 4965277001005 -
                            トラスココード 854-8393 787-1651 854-8379 787-1775 854-8372 854-8376 787-1333 - 854-8318 - 787-1295 854-8317 -
                            ゲージ数 10 10 - - 10 10 - - - 10 10 7 -

                            福徳 3本指だし手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました