(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドエンドミル 6PFK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6PFK100-250
ソリッドエンドミル 6PFK型 チョウコウボールエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,174円
税込単価
18,891円

【特長】・独自設計の不等分割・不等リードがびびりを抑制・多刃仕様で肩加工の高送...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6PFK100-250 解除

Loading...

 
カタログを表示

6PFK100-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
シャンク形状
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6PFK100-250

10
25
10
80
4960664717316
825-0216
ミディアム・MEGACOAT NANO
79.4

1個

17,174( 18,891円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自設計の不等分割・不等リードがびびりを抑制
・多刃仕様で肩加工の高送り、高能率加工を実現
【用途】
・高能率多刃エンドミル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエンドミル 6PFK型の型番6PFK100-250のページです。
型番6PFK100-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドエンドミル 6PFK型

ソリッドエンドミル 6PFK型

    WXスーパーコート 多刃ショート WXS-EMS

    WXスーパーコート 多刃ショート WXS-EMS

      4刃 ショート形 MG-EMS

      4刃 ショート形 MG-EMS

        多刃 ショート形(不等リード) NEO-EMS

        多刃 ショート形(不等リード) NEO-EMS

          4刃 ロング形 MG-EML

          4刃 ロング形 MG-EML

            メーカー 京セラ オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
            通常価格 11,083円 7,387円 23,106円 9,654円 23,467円
            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
            標準/追加工区分 メーカー標準品 - - - -
            刃数(枚) 6 - 4 6 4
            材質詳細 超微粒子超硬母材 - - - -

            ソリッドエンドミル 6PFK型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            6PFK060-150
            6PFK060-250
            6PFK080-200
            6PFK100-450
            6PFK120-300
            6PFK120-550
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃径
            (mm)
            刃長
            (mm)
            シャンク径
            (mm)
            全長
            (mm)
            JANコード トラスココード シャンク形状 質量
            (g)

            11,083円

            ( 12,191円 )
            1個 -

            4日目

            6156604960664717279825-0212ミディアム・MEGACOAT NANO22.3

            19,327円

            ( 21,260円 )
            1個 -

            4日目

            6256904960664717286825-0213ロング・MEGACOAT NANO25.9

            12,904円

            ( 14,194円 )
            1個 -

            4日目

            8208704960664717293825-0214ミディアム・MEGACOAT NANO45.5

            33,293円

            ( 36,622円 )
            1個 -

            4日目

            1045101004960664717323825-0217ロング・MEGACOAT NANO99.2

            22,579円

            ( 24,837円 )
            1個 -

            4日目

            1230121004960664717330825-0218ミディアム・MEGACOAT NANO141.2

            40,342円

            ( 44,376円 )
            1個 -

            4日目

            1255121204960664717347825-0219ロング・MEGACOAT NANO169.5

            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました