(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蝶プラ デスコS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蝶プラ デスコS1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・透明で中身がわかります。【商品仕様】・319×240×85Hmm・蝶...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチロール樹脂
  • JANコード:
    4904881690298
  • トラスココード:
    135-5752
  • 質量(g):
    530.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

690298

10

1個

1,400( 1,540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で中身がわかります。
【商品仕様】
・319×240×85Hmm
・蝶プラ デスコS1
・JANコード:4904881690298
・質量:530g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶プラ デスコS1の型番690298のページです。
型番690298に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蝶プラ デスコS1

蝶プラ デスコS1

    蝶プラ デスコS1A

    蝶プラ デスコS1A

      蝶プラ デスコBI 12S

      蝶プラ デスコBI 12S

        蝶プラ デスコBI 16

        蝶プラ デスコBI 16

          蝶プラ デスコBI 9

          蝶プラ デスコBI 9

            蝶プラ デスコM1

            蝶プラ デスコM1

              蝶プラ デスコBI 18

              蝶プラ デスコBI 18

                蝶プラ デスコBI 12L

                蝶プラ デスコBI 12L

                  メーカー 蝶プラ工業 蝶プラ工業 蝶プラ工業 蝶プラ工業 蝶プラ工業 蝶プラ工業 蝶プラ工業 蝶プラ工業
                  通常価格 1,400円 1,100円 1,166円 2,243円 1,843円 1,265円 3,000円 2,544円
                  通常出荷日 6日目   4日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                  本体材質 スチロール樹脂 - スチロール樹脂 スチロール樹脂 スチロール樹脂 スチロール樹脂 スチロール樹脂 スチロール樹脂
                  JANコード 4904881690298 - 4904881691813 4904881691820 4904881691806 4904881690212 4904881691790 4904881691837
                  トラスココード 135-5752 - 135-5745 135-7243 135-5736 135-5685 135-5705 135-4106
                  質量(g) 530.000 - 400.000 1164.000 846.000 449.000 888.000 1092.000

                  蝶プラ デスコS1のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました