(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰割れツヅキ服 6900 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6900-BC-M
腰割れツヅキ服 6900 黒 コシワレツヅキフク 6900 クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,265円
税込単価
12,392円

【特長】・腰割れ式ツヅキ服です。・着用したままトイレ可能です。【用途】・自動車...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    950.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

型番

6900-BC-M 解除

Loading...

商品情報を表示

6900-BC-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6900-BC-M

M
4560105055603
824-6149
98
46
162~167

1個

11,265( 12,392円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰割れ式ツヅキ服です。
・着用したままトイレ可能です。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腰割れツヅキ服 6900 黒の型番6900-BC-Mのページです。
型番6900-BC-Mに関する仕様情報を記載しております。

腰割れツヅキ服 6900 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6900-BC-L
6900-BC-LL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 肩幅(cm) 身長(cm)

11,265円

( 12,392円 )
1個 あり

7日目

L4560105055580824-614710248167~172

11,265円

( 12,392円 )
1個 あり

7日目

LL4560105055597824-614810650172~177

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました