(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,978円
税込単価
17,576円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    8000
  • トラスココード:
    134-7752

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

683300

1個

15,978( 17,576円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・横型瓶(ストップコック付)PP製/蓋:PP製8L
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8Lの型番683300のページです。
型番683300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

      TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

      TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

        TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 20L

        TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 20L

          TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

          TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

            TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L

            TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L

              TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 10L

              TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 10L

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

                    TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 50L

                    TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 50L

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS ジェリー瓶 HDPE製/蓋:PP製 20L

                          TARSONS ジェリー瓶 HDPE製/蓋:PP製 20L

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 15,978円 140円 10,934円 10,500円 11,036円 7,628円 8,000円 160円 102円 19,688円 117円 360円 7,422円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ ~50 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ ~50 ~50 2000~ ~50 250~499 2000~
                            本体材質 PP PP PP PE PP PE PP PE PE PP PP PP PE
                            容量(ml) 8000 8 20000 20000 20000 10000 10000 8 8 50000 4 250 20000
                            トラスココード 134-7752 134-6244 134-6189 134-6202 134-6223 134-4663 136-6713 136-6701 134-4664 134-6210 134-2924 134-2955 134-6259

                            TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました