(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:681-L
ビニール背抜き手袋 ビニスターエース ビニールセヌキテブクロ ビニスターエース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
453円
税込単価
498円

【特長】・塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ベージュ/オレンジ
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール樹脂
  • 厚さ(mm):
    約2
  • 全長(cm):
    24.5
  • ゲージ数:
    -

Loading...

 
カタログを表示

681-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
681-L

681-L

L
4907026091769
854-8536
102.000
繊維部:綿メリヤス
22.6
8.2

5個

453( 498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
・背抜きタイプで通気性が良く蒸れにくい手袋です。
・袖口にジャージを使用し、手首のフィット感を高めています。
【用途】
・建設・土木作業、機械、運輸業、農業。
【材質】
・繊維部:綿メリヤス
・すべり止め部:塩化ビニール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニール背抜き手袋 ビニスターエースの型番681-Lのページです。
型番681-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

    東和コーポ ウレタン背抜き手袋

    東和コーポ ウレタン背抜き手袋

      組立グリップ ブラック

      組立グリップ ブラック

        丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

        丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

          業務用クリーン背抜 (10双入)

          業務用クリーン背抜 (10双入)

            ブルーライナー

            ブルーライナー

              アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

              アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                品質管理用手袋スムス(マチナシ)

                品質管理用手袋スムス(マチナシ)

                  UVEX ユニプール 6634

                  UVEX ユニプール 6634

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

                      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                        UVEX フィノミック フォーム

                        UVEX フィノミック フォーム

                          パームフィット手袋 B0500-M

                          パームフィット手袋 B0500-M

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 丸和ケミカル 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミタニ UVEX 川西工業 川西工業 UVEX ケニス
                            通常価格 442円 253円 1,033円 227円 3,447円 1,198円 1,307円 1,072円 417円 2,029円 2,041円 724円 3,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   7日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   11日目  
                            ベージュ/オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:塩化ビニール樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約2 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 24.5 - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 - - - - - - - - - - - - -

                            ビニール背抜き手袋 ビニスターエースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            681-M
                            681-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            453円

                            ( 498円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M4907026091745854-853796.000繊維部:綿メリヤス21.87.8

                            442円

                            ( 486円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S4907026091721854-853892.000手袋部:綿メリヤス19.67.4

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました