(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性工作用塗料ヌーロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:681-004
水性工作用塗料ヌーロ トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,069円
税込単価
1,176円

【特長】・絵の具感覚で簡単に開け閉めできるチューブ型塗料です。・臭いが少なく、...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)
  • 容量(L):
    0.07
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.6(1回塗り)

型番

681-004 解除

Loading...

カタログを表示

681-004の仕様・寸法情報

商品用途建物用その他
商品タイプ塗料(缶)仕様水性
乾燥時間約1時間(20℃)、冬期約2時間色詳細
トラスココード542-8785JANコード4972910245344
質量(g)100.000材質1合成樹脂(アクリル・シリコン)
材質2顔料材質3
容量(L)0.07塗布面積([[M2]])0.6(1回塗り)
塗り重ね可能時間2時間以上(20℃)、冬期4時間以上用途1-
内容量- - -

型番リスト

型番
乾燥時間
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
材質3
塗り重ね可能時間
用途1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

681-004

その他
約1時間(20℃)、冬期約2時間
542-8785
4972910245344
100.000
顔料
2時間以上(20℃)、冬期4時間以上
-
-

1個

1,069( 1,176円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵の具感覚で簡単に開け閉めできるチューブ型塗料です。
・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
【用途】
・屋内外の鉄部・木部・紙・発砲スチロール・コンクリート・プラスチック(一部を除く)。
【材質】
・合成樹脂(アクリル・シリコン)
・顔料
・水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性工作用塗料ヌーロ の型番681-004のページです。
型番681-004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性工作用塗料ヌーロ

水性工作用塗料ヌーロ

    水性シリコンカラースプレー

    水性シリコンカラースプレー

      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

        ニッぺ 水性カラースプレー

        ニッぺ 水性カラースプレー

          ウスメ液 (ペイント)

          ウスメ液 (ペイント)

            シントー 水性カラースプレー

            シントー 水性カラースプレー

              コーベステイン

              コーベステイン

                シントーファミリー 水性カラースプレー

                シントーファミリー 水性カラースプレー

                  クリヤーラッカーA

                  クリヤーラッカーA

                    ラッカーウスメ液

                    ラッカーウスメ液

                      トタンペイント

                      トタンペイント

                        塗料用シンナーA NO.291-003-04

                        塗料用シンナーA NO.291-003-04

                          塗膜はがし剤(屋内外用)

                          塗膜はがし剤(屋内外用)

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ ニッぺ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー ロックペイント カンペハピオ サンデーペイント
                            通常価格 1,027円 1,488円 2,606円 1,074円 358円 984円 1,837円 1,385円 1,043円 504円 14,391円 4,026円 1,527円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   4日目   4日目~   7日目   1日目~  
                            商品用途 建物用 カラースプレー 建物用 ラッカースプレー - カラースプレー - カラースプレー - - 屋根・トタン用 うすめ液 塗料はがし剤
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - 塗料(缶) - その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 - 水性 - 水性 - - 油性 - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル・シリコン) 合成樹脂(アクリル・シリコン) 合成樹脂(アクリルシリコン) - - - - - 合成樹脂 - - 有機溶剤 -
                            容量(L) 0.07 0.42 - - - - - - - - - 4 -

                            水性工作用塗料ヌーロ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            681-001
                            681-002
                            681-003
                            681-005
                            681-006
                            681-007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            乾燥時間 色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 材質2 材質3 塗り重ね可能時間 用途1 内容量

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ホワイト乾燥時間:約1時間(20℃)、約2時間(冬)-385-8553497291024531382.000--2時間以上(20℃)、4時間以上(冬)屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート。1本(0.07L)

                            1,063円

                            ( 1,169円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック約1時間(20℃)、約2時間(冬)-385-8561497291024532082.000--2時間以上(20℃)、4時間以上(冬)屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート。1本(0.07L)

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッド約1時間(20℃)、約2時間(冬)-385-8570497291024533782.000--2時間以上(20℃)、4時間以上(冬)屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート。1本(0.07L)

                            1,063円

                            ( 1,169円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            イエロー約1時間(20℃)、約2時間(冬)-385-8588497291024535182.000--2時間以上(20℃)、4時間以上(冬)屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート。1本(0.07L)

                            1,069円

                            ( 1,176円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            約1時間(20℃)、冬期約2時間-542-87934972910245368100.000顔料2時間以上(20℃)、冬期4時間以上--

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            アイボリー約1時間(20℃)、冬期約2時間-542-88074972910245375100.000顔料2時間以上(20℃)、冬期4時間以上--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            乾燥時間 色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 材質2 材質3 塗り重ね可能時間 用途1 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト