(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6800-SB-M
長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー ナガソデツナギフク(ミエワヌイ) スカイブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,580円
税込単価
10,538円

【特長】・ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。・帯電防止素材使用です。・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    スカイブルー
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

6800-SB-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

6800-SB-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
股下(cm)
身長(cm)
裄丈(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6800-SB-M

M
4560105061123
447-9211
90
112
72
162~167
-
前開き部分ファスナー式

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
・帯電防止素材使用です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・自動車整備などに。
・作業全般、他。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルーの型番6800-SB-Mのページです。
型番6800-SB-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

    長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

    長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

      ツナギ服 3Lサイズ レッド

      ツナギ服 3Lサイズ レッド

        つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

        つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

          ツナギ服 1760

          ツナギ服 1760

            つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

            つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

              帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

              帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

                つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

                つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

                  防炎つなぎ服

                  防炎つなぎ服

                    つなぎ服 マリンブルー

                    つなぎ服 マリンブルー

                      AZ-6462 ワークパンツ(2タック)

                      AZ-6462 ワークパンツ(2タック)

                        つなぎ服 ネイビーブルー

                        つなぎ服 ネイビーブルー

                          AZ-30535 長袖シャツ(男女兼用)

                          AZ-30535 長袖シャツ(男女兼用)

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) アイトス AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) アイトス AUTO-BI(山田辰) アイトス
                            通常価格 9,580円 9,580円 12,300円 7,744円 11,425円 7,141円 3,410円 7,141円 20,032円 9,953円 6,258円 11,667円 7,042円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   7日目   4日目~   7日目   4日目  
                            商品分類 ツナギ ツナギ - ツナギ ツナギ ツナギ ズボン ツナギ ツナギ ツナギ ズボン ツナギ ワークシャツ
                            色(系統) - - -
                            季節 通年 通年 - 通年 通年 通年 - 通年 通年 通年 通年 通年 春夏
                            袖形状 長袖 長袖 - 長袖 長袖 長袖 - 長袖 長袖 長袖 - 長袖 長袖
                            仕様 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男女兼用

                            長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6800-SB-3L
                            6800-SB-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 股下(cm) 身長(cm) 裄丈(cm) 仕様詳細

                            10,355円

                            ( 11,391円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L4560105061147447-918110212480177~182-前開き部分ファスナー式

                            9,580円

                            ( 10,538円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4560105061116447-92039812076172~177-前開き部分ファスナー式

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました