(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツナギ服 3Lサイズ レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツナギ服 3Lサイズ レッド

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
12,300円 11,200円
税込単価
13,530円 12,320円

【特長】・ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。・帯電防止素材使用です。・サ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 色:
    レッド

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

6800-RE-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
股下(cm)
身長(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6800-RE-3L

3L
4560105060874
853-9047
102
124
80
177~182
177~182
88

1個

12,300円

11,200

( 12,320円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
・帯電防止素材使用です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・自動車整備などに。
・作業全般、他。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツナギ服 3Lサイズ レッドの型番6800-RE-3Lのページです。
型番6800-RE-3Lに関する仕様情報を記載しております。

ツナギ服 3Lサイズ レッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました